Anelli di regolazione (Anelli di bloccaggio radiale con vite di serraggio) secondo il vecchio Standard DIN 703, Acciaio, Zincato (Codici componente)

Anelli di regolazione (Anelli di bloccaggio radiale con vite di serraggio) secondo il vecchio Standard DIN 703, Acciaio, Zincato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio, zincato.
Serie per impieghi gravosi. Con vite di serraggio Allen realizzato in acciaio zincato come DIN EN ISO 4027 (precedentemente denominata DIN 914), ma con forza 12.9. Dalla taglia d1=70 mm con 2 viti di serraggio, con offset di 135°.
Lucidato e calibrato. Tolleranza dei fori H8.
Grande smussatura su un lato del diametro esterno.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

* La dimensione 20 non fa parte del vecchio standard DIN 703.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62388220
62388225
62388230
62388235
62388240
62388245
62388250
62388255
62388260
62388265
62388270
62388275
62388280
62388285
62388290
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Misura filettatura
(mm)
Peso per 100 pezzi
(kg)

5.24 €

1 Disponibile 4 giorni 20*4020M 814.6

10.06 €

1 Disponibile 4 giorni 255622M 1033.8

13.27 €

1 Disponibile 4 giorni 306322M 1041.5

14.93 €

1 Disponibile 4 giorni 357022M 1049.6

22.94 €

1 Disponibile 4 giorni 408028M 1282.7

22.63 €

1 Disponibile 4 giorni 458028M 1275.3

27.55 €

1 Disponibile 4 giorni 509028M 1296.3

27.20 €

1 Disponibile 4 giorni 559028M 1287.1

34.74 €

1 Disponibile 4 giorni 6010028M 12110

34.34 €

1 Disponibile 4 giorni 6510028M 1299.6

48.82 €

1 Disponibile 4 giorni 70110322 x M16141

48.29 €

1 Disponibile 4 giorni 75110322 x M16127

62.21 €

1 Disponibile 4 giorni 80125322 x M16181

61.64 €

1 Disponibile 4 giorni 85125322 x M16165

61.05 €

1 Disponibile 4 giorni 90125322 x M16148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Zincatura Materiale Acciaio

Supporto tecnico