Tappi di protezione per Cuscinetto a cuscino Termoplastico TUCP, TUCF e TUCFL, bianchi (Codici componente)

Tappi di protezione per Cuscinetto a cuscino Termoplastico TUCP, TUCF e TUCFL, bianchi
  • Sconto volumi elevati
Materiale: PBT / Poliestere Termoplastico, bianco.
Versione aperta con tenuta sul lato albero o versione chiusa.
I Tappi si adattano solo su Uno lato Cuscinetto con le Viti di fissaggio. Possono essere applicati manualmente dal cliente.
Intervallo di temperatura: da -20°C a +90°C (per breve Tempo fino a +120°C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62556220
62556225
62556230
62556235
62556240
62556245
62556250
62556320
62556325
62556330
62556335
62556340
62556345
62556350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per le Dimensione Cuscinetto (n.) Foro
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Versione Peso
(g)

2.71 €

1 Disponibile 4 giorni 204202350Aprire10

3.11 €

1 Disponibile 4 giorni 205252555Aprire15

4.02 €

1 Disponibile 4 giorni 206303064Aprire20

4.32 €

1 Disponibile 4 giorni 207353274.5Aprire20

4.60 €

1 Disponibile 4 giorni 208403784Aprire30

4.89 €

1 Disponibile 4 giorni 209454189Aprire30

5.35 €

1 Disponibile 4 giorni 210504794Aprire35

1.47 €

1 Disponibile 4 giorni 201 - 204-2350Tipo chiuso10

1.92 €

1 Disponibile 4 giorni 205-2555Tipo chiuso15

2.03 €

1 Disponibile 4 giorni 206-3064Tipo chiuso20

2.11 €

1 Disponibile 4 giorni 207-3274.5Tipo chiuso20

2.48 €

1 Disponibile 4 giorni 208-3784Tipo chiuso30

2.55 €

1 Disponibile 4 giorni 209-4189Tipo chiuso30

2.84 €

1 Disponibile 4 giorni 210-4794Tipo chiuso35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Altro Materiale PBT / Poliestere Termoplastico (bianco) Superficie Vuoto

Supporto tecnico