Giunti a vite di serraggio TR, Acciaio, senza Scanalatura (Codici componente)

Giunti a vite di serraggio TR, Acciaio, senza Scanalatura
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, finitura in ossido nero.
Tolleranza del foro: +0,05 mm.

Questi giunti non consentono alcuno spostamento dell’albero in direzione assiale o radiale. Pertanto devono essere utilizzati solo con alberi perfettamente allineati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60010600
60010800
60011000
60011200
60011400
60011500
60011600
60012000
60012500
60013000
60013500
60014000
60015000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. esterno A
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Diametro del foro d
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
K
(mm)
Bulloni (DIN 916) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(g)

29.84 €

1 Disponibile 4 giorni 3.01–5.001846302M 42.247

32.14 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.002488352M 42.2102

34.06 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.00291210453M 54.0185

34.06 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.00291712454M 67.2180

36.32 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.00343014505M 67.2272

36.32 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.00343215505M 67.2266

36.32 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.00343516505M 67.2261

43.29 €

1 Disponibile 4 giorni 50.01–100.00427020656M 67.2518

48.60 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 5004513525758M 817.0623

49.38 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 5005315530838M 817.0920

57.23 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 50067230359510M 817.01880

72.72 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 500773104010812M 1033.02710

95.85 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 500854905012414M 1033.03520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Categoria Corpo principale giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 4000
Disallineamento angolare ammesso(deg) 0 Gamma di temperature di esercizio(°C) :: -40 to 150 Materiale Acciaio (C45)
Acciaio inox N Superficie Finitura in ossido nero Tipo con giunto Stile rigido monopezzo
Con sede chiavetta N Isolamento elettrico N Disallineamento radiale max.(mm) 0
Disallineamento assiale max.(mm) 0 Temperatura min.(°C) -40 Temperatura max.(°C) 150

Supporto tecnico