Pistoni a molla con Bullone in acciaio, con Esagono interno, Tensione della molla forte, Acciaio, Nero ossidato (Codici componente)

Pistoni a molla con Bullone in acciaio, con Esagono interno, Tensione della molla forte, Acciaio, Nero ossidato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio. Acciaio del bullone, temprato Molla acciaio inox. Forte tensione della molla.
Intervallo di temperatura: Da -40°C a +250°C
Nota:
Utilizzato per il fissaggio o come dispositivo per spingere qualcosa dentro o fuori. I pistoni a molla possono essere montati e smontati utilizzando l’esagono interno o lo slot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65465500V
65465600V
65465800V
65466000V
65466200V
65466700V
65467100V
65467400V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro del bullone d2
(mm)
Lunghezza l
(mm)
n
(mm)
Sbalzo del bullone s
(mm)
t
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Carico della molla iniziale* F1
(N)
Estremità del carico della molla* F2
(N)
Peso
(g)

5.87 €

1 Disponibile 4 giorni M 52.4181.22.30.81.511401.6

6.01 €

1 Disponibile 4 giorni M 62.7201.32.50.9215432.8

7.01 €

1 Disponibile 4 giorni M 83.5221.531.42.520755.7

7.74 €

1 Disponibile 4 giorni M 104221.531.4320759.1

9.52 €

1 Disponibile 4 giorni M 126282.74244512016

11.85 €

1 Disponibile 4 giorni M 167.5323.252.556416026

15.12 €

1 Disponibile 4 giorni M 2010403.77367519567

23.29 €

1 Disponibile 4 giorni M 2412523.7103890245129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Finitura in ossido nero

Supporto tecnico