Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione testa a sfera MN 686.8, Standard (Codici componente)

Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione testa a sfera MN 686.8, Standard
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Versione standard: 42CrMo4V, N. 1.7225, zincato e blu passivato.
· Per superfici non parallele con pendenza fino a 4°.
· Altezza totale maggiore con ulteriore corsa di regolazione.
· Senza controdado.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68680500
68681000
68681500
68682000
68682500
68683000
68683500
68684000
68684500
68685000
68685500
68686000
68686500
68687000
68687500
68688000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

62.65 €

1 Disponibile 4 giorni M 15 x 1,0MN 686.8 15-6.6M 6355015256.640.030.789

65.14 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.8 20-6.6M 6436320326.665.055.7197

65.04 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.8 20-9.0M 843632032965.048.0187

65.04 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.8 20-11.0M 10436320321165.037.9175

74.88 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.8 30-11.0M 105479254511120.092.9484

74.88 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.8 30-13.5M 125479254513.5120.080.4464

74.90 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.8 30-17.5M 165479254517.5120.045.5428

89.87 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.8 40-17.5M 1670102325817.5210.01361037

89.82 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.8 40-22.0M 2070102325822210.090.0959

89.83 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.8 40-26.0M 2470102325826210.037.0878

120.87 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.8 50-22.0M 2083123407022330.0210.01838

120.97 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.8 50-26.0M 2483123407026330.0157.01742

120.93 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.8 50-33.0M 3083123407033330.053.01528

168.86 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.8 60-26.0M 2494144508026495.0322.02585

168.84 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.8 60-33.0M 3094144508033495.0218.02351

168.83 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.8 60-39.0M 3694144508039495.0101.02115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio (42CrMo4V) Trattamento superficie corpo principale Zincato (blu) Angolo di inclinatura α appros.(°) 4

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico