Occhielli GD con Albero rotante (Codici componente)

Occhielli GD con Albero rotante
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio zincato.
Occhielli GD: come DIN 71752, ma in rotazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63755203
63755204
63755205
63755206
63755207
63755208
63755209
63755210
63755211
63755212
63755305
63755307
63755309
63755311
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo filettatura Dimensione Larghezza esterna a
(mm)
Larghezza interna b
(mm)
Diametro del foro per bulloni d1
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio l2
(mm)
sw
(mm)
KL-Bolt opzionale (N. parte) SL-Bolt idoneo (N. parte) Peso
(g)

2.38 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro5 x 101055M 5910207637803006379030010

2.62 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro5 x 201055M 5920307637803006379030014

2.82 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro6 x 121266M 61012249637805006379050016

3.05 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro6 x 241266M 61024369637805006379050023

3.81 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro8 x 161688M 814163212637807006379070038

4.27 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro8 x 321688M 814324812637807006379070055

5.21 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro10 x 20201010M 1018204016637809006379090080

6.44 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro10 x 40201010M 10184060166378090063790900120

7.72 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro12 x 24241212M 12202448186378110063791100125

10.34 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro12 x 48241212M 12204872186378110063791100180

2.82 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro6 x 121266M 61012249637805006379050016

3.81 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro8 x 161688M 814163212637807006379070038

5.21 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro10 x 20201010M 1018204016637809006379090080

7.72 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro12 x 24241212M 12202448186378110063791100125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura

Supporto tecnico