Occhielli DIN 71752, Acciaio (Codici componente)

Occhielli DIN 71752, Acciaio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio zincato.
Design G: senza bullone.
Filettatura ISO metrica: senza appendice F.
Filo conduttore ISO metrico: con appendice F.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63720100
63720200
63720300
63720400
63720500
63720600
63720700
63720700F
63720800
63720800F
63720900
63720900F
63721000
63721000F
63721100
63721100F
63721200
63721200F
63721300
63721300F
63721400
63721400F
63721500
63721500F
63721600
63721600F
63722000
63730100
63730200
63730300
63730400
63730500
63730600
63730700
63730800
63730900
63731000
63731100
63731200
63731300
63731400
63731500
63731600
63732000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo filettatura Dimensione Larghezza esterna a
(mm)
Larghezza interna b
(mm)
Diametro del bullone d1
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
Passo filettatura
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio l2
(mm)
Forza di estrazione F
(N)
Peso
(g)

1.74 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro4 x 8844M 40.70881615455

1.77 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro4 x 16844M 40.708162415457

1.77 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro5 x 101055M 50.809102024999

1.92 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro5 x 201055M 50.8092030249913

1.90 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro6 x 121266M 61.00101224353715

2.09 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro6 x 241266M 61.00102436353722

2.15 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro8 x 161688M 81.25141632644137

2.15 €

1 Disponibile 4 giorni Destra fine8 x 16 F1688M 8 x 11.00141632644137

2.82 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro8 x 321688M 81.25143248644154

2.82 €

1 Disponibile 4 giorni Destra fine8 x 32 F1688M 8 x 11.00143248644154

2.93 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro10 x 20201010M 101.501820401020874

2.93 €

1 Disponibile 4 giorni Destra fine10 x 20 F201010M 10 x 1,251.251820401020874

3.97 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro10 x 40201010M 101.5018406010208116

3.97 €

1 Disponibile 4 giorni Destra fine10 x 40 F201010M 10 x 1,251.2518406010208116

4.50 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro12 x 24241212M 121.7520244812139121

4.50 €

1 Disponibile 4 giorni Destra fine12 x 24 F241212M 12 x 1,251.2520244812139121

5.25 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro12 x 48241212M 121.7520487212139175

5.25 €

1 Disponibile 4 giorni Destra fine12 x 48 F241212M 12 x 1,251.2520487212139175

6.01 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro14 x 28271414M 142.0024285616560178

6.01 €

1 Disponibile 4 giorni Destra fine14 x 28 F271414M 14 x 1,51.5024285616560178

7.67 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro14 x 56271414M 142.0024568516560258

7.67 €

1 Disponibile 4 giorni Destra fine14 x 56 F271414M 14 x 1,51.5024568516560258

10.75 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro16 x 32321616M 162.0026326422608282

10.75 €

1 Disponibile 4 giorni Destra fine16 x 32 F321616M 16 x 1,51.5026326422608282

14.19 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro16 x 64321616M 162.0026649622608410

14.19 €

1 Disponibile 4 giorni Destra fine16 x 64 F321616M 16 x 1,51.5026649622608410

14.19 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro20 x 40402020M 202.5034408032095600

1.77 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro4 x 8844M 40.70881615455

1.90 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro4 x 16844M 40.708162415457

1.90 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro5 x 101055M 50.809102024999

1.93 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro5 x 201055M 50.8092030249913

1.96 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro6 x 121266M 61.00101224353715

2.17 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro6 x 241266M 61.00102436353722

2.27 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro8 x 161688M 81.25141632644137

2.89 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro8 x 321688M 81.25143248644154

3.13 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro10 x 20201010M 101.501820401020874

4.12 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro10 x 40201010M 101.5018406010208116

4.71 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro12 x 24241212M 121.7520244812139121

5.56 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro12 x 48241212M 121.7520487212139175

6.25 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro14 x 28271414M 142.0024285616560178

8.06 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro14 x 56271414M 142.0024568516560258

11.34 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro16 x 32321616M 162.0026326422608282

14.86 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro16 x 64321616M 162.0026649622608410

14.86 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro20 x 40402020M 202.5034408032095600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura

Supporto tecnico