Connettori a occhiello simili a DIN 71752, Inossidabili (Codici componente)

Connettori a occhiello simili a DIN 71752, Inossidabili
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Design A: Con bullone e anello di sicurezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63799001
63799002
63799003
63799004
63799005
63799006
63799007
63799008
63799009
63799010
63799011
63799012
63799013
63799014
63799015
63799016
63799020
63799101
63799102
63799103
63799104
63799105
63799106
63799107
63799108
63799109
63799110
63799111
63799112
63799113
63799114
63799115
63799116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo filettatura Dimensione Larghezza esterna a
(mm)
Larghezza interna b
(mm)
Diametro del bullone d1
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
Passo filettatura
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio l2
(mm)
Peso
(g)

9.11 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro4 x 8844M 40.7088166

9.69 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro4 x 16844M 40.70816248

11.35 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro5 x 101055M 50.809102010

11.84 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro5 x 201055M 50.809203014

12.37 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro6 x 121266M 61.0010122416

13.10 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro6 x 241266M 61.0010243623

13.12 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro8 x 161688M 81.2514163238

14.38 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro8 x 321688M 81.2514324855

14.88 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro10 x 20201010M 101.5018204080

15.58 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro10 x 40201010M 101.50184060120

19.05 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro12 x 24241212M 121.75202448125

22.50 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro12 x 48241212M 121.75204872180

28.90 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro14 x 28271414M 142.00242856190

35.46 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro14 x 56271414M 142.00245685265

40.20 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro16 x 32321616M 162.00263264300

49.34 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro16 x 64321616M 162.00266496430

49.34 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro20 x 40402020M 202.50344080680

9.11 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro4 x 8844M 40.7088166

9.69 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro4 x 16844M 40.70816248

11.35 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro5 x 101055M 50.809102010

11.84 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro5 x 201055M 50.809203014

12.37 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro6 x 121266M 61.0010122416

13.10 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro6 x 241266M 61.0010243623

13.12 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro8 x 161688M 81.2514163238

14.38 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro8 x 321688M 81.2514324855

14.88 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro10 x 20201010M 101.5018204080

15.58 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro10 x 40201010M 101.50184060120

19.05 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro12 x 24241212M 121.75202448125

22.50 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro12 x 48241212M 121.75204872180

28.90 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro14 x 28271414M 142.00242856190

35.46 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro14 x 56271414M 142.00245685265

40.20 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro16 x 32321616M 162.00263264300

49.34 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro16 x 64321616M 162.00266496430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie Non in dotazione

Supporto tecnico