Dadi esagonali, Filettatura metrica, con Inserto in poliammide, Autobloccanti - Dadi DIN 985 (Simili a DIN EN ISO 10511), Versione sottile, Acciaio inox (Codici componente)

Dadi esagonali, Filettatura metrica, con Inserto in poliammide, Autobloccanti - Dadi DIN 985 (Simili a DIN EN ISO 10511), Versione sottile, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Dadi esagonali autobloccanti, secondo il vecchio standard DIN 985, con filettatura metrica ISO.
La norma DIN 985 è stata sostituita dalla norma DIN EN ISO 10511. Alcuni di questi dadi hanno dimensioni esterne diverse (larghezza su piani o altezza). Ma il dado DIN 985 viene ancora utilizzato molto spesso.
Nota: I dadi in acciaio o acciaio inox tendono ad aderire (grippaggio) sulle barre filettate in acciaio o acciaio inox. Devono essere ben lubrificati e mobili solo per un breve periodo a bassa velocità.

Materiale:
Acciaio inox V2A (A2).
Acciaio inox V4A (A4).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
652203A2
652203A4
652204A2
652204A4
652205A2
652205A4
652206A2
652206A4
652208A2
652208A4
652210A2
652210A4
652212A2
652212A4
652214A2
652214A4
652216A2
652216A4
652220A2
652220A4
652224A2
652224A4
652230A2
652230A4
652236A2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Passo
(mm)
h
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
Peso per 100 pezzi
(kg)

0.14 €

1 Disponibile 4 giorni M 3[Acciaio inox] Acciaio inox (A2)0.5042.060.06

0.14 €

1 Disponibile 4 giorni M 3[Acciaio inox] Acciaio inox (A4)0.5042.060.06

0.14 €

1 Disponibile 4 giorni M 4[Acciaio inox] Acciaio inox (A2)0.7052.970.12

0.14 €

1 Disponibile 4 giorni M 4[Acciaio inox] Acciaio inox (A4)0.7052.970.12

0.14 €

1 Disponibile 4 giorni M 5[Acciaio inox] Acciaio inox (A2)0.8053.280.14

0.30 €

1 Disponibile 4 giorni M 5[Acciaio inox] Acciaio inox (A4)0.8053.280.14

0.30 €

1 Disponibile 4 giorni M 6[Acciaio inox] Acciaio inox (A2)164.0100.25

0.30 €

1 Disponibile 4 giorni M 6[Acciaio inox] Acciaio inox (A4)164.0100.25

0.42 €

1 Disponibile 4 giorni M 8[Acciaio inox] Acciaio inox (A2)1.2585.5130.54

0.55 €

1 Disponibile 4 giorni M 8[Acciaio inox] Acciaio inox (A4)1.2585.5130.54

0.85 €

1 Disponibile 4 giorni M 10[Acciaio inox] Acciaio inox (A2)1.5106.5171.16

0.99 €

1 Disponibile 4 giorni M 10[Acciaio inox] Acciaio inox (A4)1.5106.5171.16

1.15 €

1 Disponibile 4 giorni M 12[Acciaio inox] Acciaio inox (A2)1.75128.0191.61

1.58 €

1 Disponibile 4 giorni M 12[Acciaio inox] Acciaio inox (A4)1.75128.0191.61

1.54 €

1 Disponibile 4 giorni M 14[Acciaio inox] Acciaio inox (A2)2.00149.5222.41

1.62 €

1 Disponibile 4 giorni M 14[Acciaio inox] Acciaio inox (A4)2.00149.5222.41

1.62 €

1 Disponibile 4 giorni M 16[Acciaio inox] Acciaio inox (A2)2.001610.5243.28

2.00 €

1 Disponibile 4 giorni M 16[Acciaio inox] Acciaio inox (A4)2.001610.5243.28

3.81 €

1 Disponibile 4 giorni M 20[Acciaio inox] Acciaio inox (A2)2.502014.0306.30

5.54 €

1 Disponibile 4 giorni M 20[Acciaio inox] Acciaio inox (A4)2.502014.0306.30

6.64 €

1 Disponibile 4 giorni M 24[Acciaio inox] Acciaio inox (A2)3.002415.0369.20

7.90 €

1 Disponibile 4 giorni M 24[Acciaio inox] Acciaio inox (A4)3.002415.0369.20

10.94 €

1 Disponibile 4 giorni M 30[Acciaio inox] Acciaio inox (A2)3.502717.04121.66

16.70 €

1 Disponibile 4 giorni M 30[Acciaio inox] Acciaio inox (A4)3.502717.04121.66

22.28 €

1 Disponibile 4 giorni M 36[Acciaio inox] Acciaio inox (A2)4.003625.05540.00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Vuoto Trattamento superficie (Dettagli) Vuoto

Supporto tecnico