Dadi esagonali, Filettatura metrica, con Inserto in poliammide, Autobloccanti - Dadi DIN 985 (Simili a DIN EN ISO 10511), Versione sottile, Acciaio, Zincato (Codici componente)

Dadi esagonali, Filettatura metrica, con Inserto in poliammide, Autobloccanti - Dadi DIN 985 (Simili a DIN EN ISO 10511), Versione sottile, Acciaio, Zincato
  • Sconto volumi elevati
Dadi esagonali autobloccanti, secondo il vecchio standard DIN 985, con filettatura metrica ISO.
La norma DIN 985 è stata sostituita dalla norma DIN EN ISO 10511. Alcuni di questi dadi hanno dimensioni esterne diverse (larghezza su piani o altezza). Ma il dado DIN 985 viene ancora utilizzato molto spesso.
Nota: I dadi in acciaio o acciaio inox tendono ad aderire (grippaggio) sulle barre filettate in acciaio o acciaio inox. Devono essere ben lubrificati e mobili solo per un breve periodo a bassa velocità.

Materiale:
Acciaio, classe di proprietà 8, zincato.
Acciaio, classe di proprietà 10, zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65220308
65220408
65220508
65220608
65220610
65220808
65220810
65221008
65221010
65221208
65221210
65221408
65221410
65221608
65221610
65222008
65222010
65222408
65222410
65223008
65223010
65223608
65223610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Classe di forza Passo
(mm)
h
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
Peso per 100 pezzi
(kg)

0.14 €

1 Disponibile 4 giorni M 380.5042.060.06

0.14 €

1 Disponibile 4 giorni M 480.7052.970.12

0.14 €

1 Disponibile 4 giorni M 580.8053.280.14

0.14 €

1 Disponibile 4 giorni M 68164.0100.25

0.14 €

1 Disponibile 4 giorni M 610164.0100.25

0.14 €

1 Disponibile 4 giorni M 881.2585.5130.54

0.30 €

1 Disponibile 4 giorni M 8101.2585.5130.54

0.30 €

1 Disponibile 4 giorni M 1081.5106.5171.16

0.70 €

1 Disponibile 4 giorni M 10101.5106.5171.16

0.55 €

1 Disponibile 4 giorni M 1281.75128.0191.61

0.72 €

1 Disponibile 4 giorni M 12101.75128.0191.61

0.57 €

1 Disponibile 4 giorni M 1482.00149.5222.41

0.99 €

1 Disponibile 4 giorni M 14102.00149.5222.41

0.77 €

1 Disponibile 4 giorni M 1682.001610.5243.28

1.28 €

1 Disponibile 4 giorni M 16102.001610.5243.28

1.82 €

1 Disponibile 4 giorni M 2082.502014.0306.30

2.55 €

1 Disponibile 4 giorni M 20102.502014.0306.30

3.54 €

1 Disponibile 4 giorni M 2483.002415.0369.20

5.10 €

1 Disponibile 4 giorni M 24103.002415.0369.20

8.36 €

1 Disponibile 4 giorni M 3083.502717.04121.66

9.92 €

1 Disponibile 4 giorni M 30103.502717.04621.66

11.11 €

1 Disponibile 4 giorni M 3684.003625.05540.00

11.91 €

1 Disponibile 4 giorni M 36104.003625.05540.00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincato Trattamento superficie (Dettagli) Zincato

Supporto tecnico