Rondelle a linguetta interna DIN 462 per Dadi rotondi scanalati DIN 1804, Acciaio (Codici componente)

Rondelle a linguetta interna DIN 462 per Dadi rotondi scanalati DIN 1804, Acciaio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio, lucidato.
Rondelle d’arresto (segnaletica di sicurezza) per controdadi DIN 1804.
È necessaria una scanalatura sulla filettatura dell’albero.
Dopo aver regolato o fissato il dado, il bordo della lamiera deve essere inserito in uno slot del dado.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65260801
65261001
65261401
65261601
65261801
65262001
65262201
65262401
65262801
65263001
65263201
65263501
65263801
65264001
65264201
65264501
65264801
65265001
65265201
65265501
65265801
65266001
65266201
65266501
65267001
65267201
65267501
65268001
65268501
65269501
65269901
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adatto a DIN 1804 d1H11
(mm)
d2h11
(mm)
s
(mm)
fc11
(mm)
gH11
(mm)
h
(mm)
Scanalatura dell’albero nH11Scanalatura dell’albero t max. Peso
(g)

1.54 €

1 Disponibile 4 giorni M 8 × 18200.835.92.535.82

1.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 10 × 110250.847.4347.33

0.99 €

1 Disponibile 4 giorni M 14 × 1,514300.8511.43511.33

1.28 €

1 Disponibile 4 giorni M 16 × 1,516321513.53513.44

1.36 €

1 Disponibile 4 giorni M 18 × 1,518341615.44615.34

1.15 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 × 1,520361617.54617.44

1.58 €

1 Disponibile 4 giorni M 22 × 1,522401619.54619.45

1.36 €

1 Disponibile 4 giorni M 24 × 1,524421621.64621.57

1.81 €

1 Disponibile 4 giorni M 28 × 1,528501725.55725.48

1.76 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 × 1,530501.2727.55727.48

2.57 €

1 Disponibile 4 giorni M 32 × 1,532521.2729.65729.59

2.17 €

1 Disponibile 4 giorni M 35 × 1,535551.2732.65732.59

2.23 €

1 Disponibile 4 giorni M 38 × 1,538581.2835.35835.212

2.70 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 × 1,540621.2837.35837.214

2.57 €

1 Disponibile 4 giorni M 42 × 1,542621.2839.35839.213

2.61 €

1 Disponibile 4 giorni M 45 × 1,545681.2842.45842.217

3.63 €

1 Disponibile 4 giorni M 48 × 1,548751.2845.45845.221

2.71 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 × 1,550751.2847.45847.220

3.12 €

1 Disponibile 4 giorni M 52 × 1,552801.21049.361049.123

4.87 €

1 Disponibile 4 giorni M 55 × 1,555801.21052.361052.122

4.68 €

1 Disponibile 4 giorni M 58 × 1,558901.51055.361055.130

4.43 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 × 1,560901.51057.361057.129

4.37 €

1 Disponibile 4 giorni M 62 × 1,562951.51059.361059.133

4.94 €

1 Disponibile 4 giorni M 65 × 1,565951.51062.461062.230

5.68 €

1 Disponibile 4 giorni M 70 × 1,5701001.51067.461067.235

3.94 €

1 Disponibile 4 giorni M 72 × 1,5721101.51068.971068.765

6.20 €

1 Disponibile 4 giorni M 75 × 1,5751101.51071.971071.761

6.51 €

1 Disponibile 4 giorni M 80 × 2801151.51076.971076.764

8.56 €

1 Disponibile 4 giorni M 85 × 2851201.51081.971081.767

12.60 €

1 Disponibile 4 giorni M 95 × 2951351.51291.881291.687

14.13 €

1 Disponibile 4 giorni M 100 × 21001451.51296.981296.7103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico