Rondelle d’arresto DIN 5406 per Controdadi DIN 981, Acciaio (Codici componente)

Rondelle d’arresto DIN 5406 per Controdadi DIN 981, Acciaio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio.
Forza min. 350 N/mm2.
Segnaletica di sicurezza per controdadi DIN 981.
È necessaria una scanalatura sulla filettatura dell’albero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65363001
65363201
65363401
65363701
65363801
65363901
65364001
65364101
65364201
65364301
65364401
65364501
65364601
65364701
65364801
65364901
65365001
65365101
65365201
65365301
65365401
65365501
65365601
65365701
65365801
65365901
65366201
65366501
65366801
65367101
65367301
65367501
65367801
65368001
65368301
65368501
65368701
65369001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Adatto per ø d1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
ø d2
(mm)
ø d3
(mm)
d3
(mm)
s
(mm)
e
(mm)
f
(mm)
b 1
(mm)
Peso
(g)

0.58 €

1 Disponibile 4 giorni MB 0KM 010--2113.5-138.531

0.58 €

1 Disponibile 4 giorni MB 1KM 112--2517-1310.532

0.58 €

1 Disponibile 4 giorni MB 2KM 215--2821-1413.543

0.58 €

1 Disponibile 4 giorni MB 3KM 317--3224-1415.543

4.67 €

1 Disponibile 4 giorni MB 21KM 21-105145--1261.8012100.51283

5.05 €

1 Disponibile 4 giorni MB 22KM 22-110154--1331.8012105.51294

0.58 €

1 Disponibile 4 giorni MB 4KM 420--3626-1418.544

6.91 €

1 Disponibile 4 giorni MB 23KM 23-115159--1372.0012110.512108

7.01 €

1 Disponibile 4 giorni MB 24KM 24-120164--1382.001411512105

8.05 €

1 Disponibile 4 giorni MB 25KM 25-125170--1482.001412012118

0.58 €

1 Disponibile 4 giorni MB 5KM 525--4232-1.2552356

8.57 €

1 Disponibile 4 giorni MB 26KM 26-130175--1492.001412512113

12.29 €

1 Disponibile 4 giorni MB 27KM 27-135185--1602.001413014144

13.26 €

1 Disponibile 4 giorni MB 28KM 28-140192--1602.001613514142

0.58 €

1 Disponibile 4 giorni MB 6KM 630--4938-1.25527.558

14.01 €

1 Disponibile 4 giorni MB 29KM 29-145202--1712.001614014168

14.76 €

1 Disponibile 4 giorni MB 30KM 30-150205--1712.001614514155

17.25 €

1 Disponibile 4 giorni MB 31KM 31-155212--1822.5016147.516209

18.14 €

1 Disponibile 4 giorni MB 32KM 32-160217--1822.501815416229

0.78 €

1 Disponibile 4 giorni MB 7KM 735--5744-1.25632.5510

18.67 €

1 Disponibile 4 giorni MB 33KM 33-165222--1932.5018157.516241

19.72 €

1 Disponibile 4 giorni MB 34KM 34-170232--1932.501816416247

22.13 €

1 Disponibile 4 giorni MB 36KM 36-180242--2032.502017418268

24.62 €

1 Disponibile 4 giorni MB 38KM 38-190252--2142.502018418278

0.78 €

1 Disponibile 4 giorni MB 8KM 840--6250-1.25637.5612

27.49 €

1 Disponibile 4 giorni MB 40KM 40-200262--2262.502019418293

0.93 €

1 Disponibile 4 giorni MB 9KM 945--6956-1.25642.5615

1.30 €

1 Disponibile 4 giorni MB 10KM 1050--7461-1.25647.5616

1.47 €

1 Disponibile 4 giorni MB 11KM 1155--8167-1.5852.5720

1.76 €

1 Disponibile 4 giorni MB 12KM 1260--8673-1.5857.5725

1.88 €

1 Disponibile 4 giorni MB 13KM 1365--9279-1.5862.5729

2.01 €

1 Disponibile 4 giorni MB 14KM 1470--9885-1.5866.5833

2.36 €

1 Disponibile 4 giorni MB 15KM 1575--10490-1.5871.5836

3.33 €

1 Disponibile 4 giorni MB 16KM 1680--11295-1.801076.5846

3.77 €

1 Disponibile 4 giorni MB 17KM 1785--119102-1.801081.5852

4.27 €

1 Disponibile 4 giorni MB 18KM 1890--126108-1.801086.51062

4.43 €

1 Disponibile 4 giorni MB 19KM 1995--133113-1.801091.51067

4.77 €

1 Disponibile 4 giorni MB 20KM 20100--142120-1.801296.51077

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi con rondella di sicurezza dentata Materiale Acciaio Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico