Dadi rotondi scanalati DIN 1804, Tipo rf (Codici componente)

Dadi rotondi scanalati DIN 1804, Tipo rf
  • Sconto volumi elevati
Materiale: tipo rf = acciaio inox 1.4301 (AISI 304), non temprato, non rettificato.
In corrispondenza di questi dadi, la faccia a gradini con ø d3 deve essere sempre utilizzata come faccia del cuscinetto.
Dalla dimensione M45 × 1,5, i dadi hanno 6 slot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65299610
65299612
65299616
65299620
65299624
65299628
65299630
65299632
65299635
65299638
65299640
65299645
65299648
65299650
65299655
65299660
65299665
65299670
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
Diametro esterno d2h11
(mm)
d3
(mm)
h h14
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
Numero di slot Peso
(g)

8.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 10 × 1 RH2520652418

8.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 12 × 1,5 RH2823652422

8.95 €

1 Disponibile 4 giorni M 16 × 1,5 RH3227752432

11.03 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 × 1,5 RH3630862.5438

13.10 €

1 Disponibile 4 giorni M 24 × 1,5 RH4236962.5442

17.56 €

1 Disponibile 4 giorni M 28 × 1,5 RH504310734101

17.56 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 × 1,5 RH50431073494

18.52 €

1 Disponibile 4 giorni M 10 × 1 RH524511734108

19.63 €

1 Disponibile 4 giorni M 35 × 1,5 RH554811734117

21.47 €

1 Disponibile 4 giorni M 10 × 1 RH58501183.54123

23.22 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 × 1,5 RH62541283.54159

27.30 €

1 Disponibile 4 giorni M 45 × 1,5 RH68601283.56181

30.52 €

1 Disponibile 4 giorni M 10 × 1 RH75671383.56253

34.20 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 × 1,5 RH75671383.56238

39.76 €

1 Disponibile 4 giorni M 55 × 1,5 RH8070131046251

45.66 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 × 1,5 RH9080131046341

54.80 €

1 Disponibile 4 giorni M 65 × 1,5 RH9585141046394

60.16 €

1 Disponibile 4 giorni M 70 × 1,5 RH10090141046418

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo rotondo Materiale Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie N/A
s(mm) 0.5

Supporto tecnico