Controdadi UW con Dispositivo di blocco, Acciaio inox (Codici componente)

Controdadi UW con Dispositivo di blocco, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Forza min. 350 N/mm2.
Inserto di bloccaggio: Acciaio inox.
Con questi dadi per scanalature non sono necessarie rondelle di sicurezza, scanalature o rondelle aggiuntive. Progettato per un facile montaggio. Costruzione senza manutenzione. La filettatura del bullone deve soddisfare la qualità media di ISO 965.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65399430
65399432
65399434
65399437
65399440
65399444
65399448
65399453
65399458
65399462
65399465
65399468
65399471
65399472
65399473
65399475
65399480
65399485
65399490
65399495
65399499
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
Diametro esterno d2-0,5
(mm)
d3-0.5
(mm)
g-0,5
(mm)
b+/-0,2
(mm)
t
(mm)
h
(mm)
Larghezza B
(mm)
Tol. B
(mm)
Eccentricità assiale x
(mm)
Peso
(g)

56.43 €

1 Disponibile 4 giorni M 10 × 0,75181314.431.845.2+/-0,30.054.5

56.43 €

1 Disponibile 4 giorni M 12 × 1221718.431.845.4+/-0,30.058

56.43 €

1 Disponibile 4 giorni M 15 × 1252121.441.856.5+/-0,50.0512

63.38 €

1 Disponibile 4 giorni M 17 × 1282424.241.956.4+/-0,50.0513

68.67 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 × 1322628.441.867.7+/-0,50.0523

79.33 €

1 Disponibile 4 giorni M 25 × 1,53832345279.1+/-0,50.0536

98.52 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 × 1,54538415279.1+/-0.80.0545

142.68 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 × 1,552444852810.2+/-0.80.0570

159.72 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 × 1,558505362.5911.2+/-0.80.0595.0

167.71 €

1 Disponibile 4 giorni M 45 × 1,565566062.51012.5+/-1,00.05130

176.09 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 × 1,570616562.51113.5+/-1,00.05160

184.90 €

1 Disponibile 4 giorni M 55 × 2756769731113.5+/-1,00.07185.0

194.14 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 × 2807374731113.5+/-1,00.07190

203.86 €

1 Disponibile 4 giorni M 65 × 2857979731215.0+/-1,50.07235.0

224.03 €

1 Disponibile 4 giorni M 70 × 292858583.51215.0+/-1,50.07265.0

257.12 €

1 Disponibile 4 giorni M 75 × 298909183.51315.8+/-1,50.07320.0

335.66 €

1 Disponibile 4 giorni M 80 × 2105959883.51518.6+/-1,50.07430.0

403.93 €

1 Disponibile 4 giorni M 85 × 211010210383.51619.2+/-1,50.07495.0

495.65 €

1 Disponibile 4 giorni M 90 × 21201081121041620.3+/-1,50.07630.0

558.44 €

1 Disponibile 4 giorni M 95 × 21251131171041721.3+/-1,50.07725.0

644.84 €

1 Disponibile 4 giorni M 100 × 2130120221041822.3+/-1,50.07770.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi con rondella di sicurezza dentata Materiale Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico