Dadi di bloccaggio KMMR, A split singolo, con Vite di serraggio (Codici componente)

Dadi di bloccaggio KMMR, A split singolo, con Vite di serraggio
  • Sconto volumi elevati
Materiale KMMR: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Vite acciaio inox A2-70.
Dadi dell’albero con 4 slot, con slot di bloccaggio e vite di serraggio. Con filo conduttore metrico Sono utilizzati per fissare i cuscinetti o come dadi di regolazione. Le filettature sono come i controdadi DIN 981, rispettivamente DIN 1804. Notare la spaziatura tra i passi, specificata nella dimensione della filettatura d1.
Tolleranza consigliata per la filettatura dell’albero: 6 g DIN ISO 965.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65299401K
65299402K
65299403K
65299404K
65299406K
65299407K
65299408K
65299410K
65299411K
65299413K
65299414K
65299415K
65299416K
65299417K
65299418K
65299419K
65299420K
65299422K
65299423K
65299424K
65299426K
65299428K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Diametro del mozzo d3
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Larghezza h
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
Vite DIN 912 Peso
(g)

13.08 €

1 Disponibile 4 giorni KMM0M 10 × 0,75252026.29.852M 3 x 1227

13.08 €

1 Disponibile 4 giorni KMM0aM 10 × 1252026.29.852M 3 x 1227

13.81 €

1 Disponibile 4 giorni KMM1M 12 × 1282328.29.852M 3 x 1233

13.85 €

1 Disponibile 4 giorni KMM1aM 12 × 1,5282328.29.852M 3 x 1233

13.54 €

1 Disponibile 4 giorni KMM2M 15 × 1302531.59.852M 3 x 1237

14.72 €

1 Disponibile 4 giorni KMM2aM 16 × 1,5322735.811.552M 4 x 1549

16.09 €

1 Disponibile 4 giorni KMM3M 17 × 1342837.011.562.5M 4 x 1553

16.69 €

1 Disponibile 4 giorni KMM4M 20 × 1383039.811.562.5M 4 x 1564

17.10 €

1 Disponibile 4 giorni KMM4aM 20 × 1,5383039.811.562.5M 4 x 1565

18.98 €

1 Disponibile 4 giorni KMM4cM 24 × 1,5423647.613.562.5M 5 x 1888

21.02 €

1 Disponibile 4 giorni KMM5M 25 × 1,5453848.813.573M 5 x 18102

22.80 €

1 Disponibile 4 giorni KMM5aM 28 × 1,5504352.213.573M 5 x 18126

23.68 €

1 Disponibile 4 giorni KMM6M 30 × 1,5504354.013.573M 5 x 20119

24.77 €

1 Disponibile 4 giorni KMM6aM 32 × 1,5524556.413.573M 5 x 20125

25.29 €

1 Disponibile 4 giorni KMM7M 35 × 1,5554858.813.573M 5 x 20132

26.50 €

1 Disponibile 4 giorni KMM7aM 38 × 1,5605062.413.583.5M 5 x 20160

27.89 €

1 Disponibile 4 giorni KMM8M 40 × 1,5625464.213.583.5M 5 x 20167

31.32 €

1 Disponibile 4 giorni KMM9M 45 × 1,5686069.013.583.5M 5 x 20196

34.70 €

1 Disponibile 4 giorni KMM9aM 48 × 1,5756775.714.583.5M 6 x 25270

35.94 €

1 Disponibile 4 giorni KMM10M 50 × 1,5756777.714.583.5M 6 x 25257

40.00 €

1 Disponibile 4 giorni KMM11aM 55 × 1,5807082.614.5104M 6 x 25273

45.27 €

1 Disponibile 4 giorni KMM12aM 60 × 1,59080-14.5104M 6 x 25362

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi Materiale Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie N/A
s(mm) 0.5

Supporto tecnico