Controdadi KMK con Dispositivo di bloccaggio integrale (Codici componente)

Controdadi KMK con Dispositivo di bloccaggio integrale
  • Sconto volumi elevati
Materiale: KMK: Acciaio.
Forza min. 350 N/mm2.
Dado dell’albero riutilizzabile con dispositivo di bloccaggio integrato.
La caratteristica speciale del dado dell’albero è l’inserto di bloccaggio, integrato nel dado. Questo inserto è filettato e quindi non causa danni. L’inserto di bloccaggio viene premuto contro la filettatura dell’albero con una vite di bloccaggio e quindi impedisce al dado di girare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65353000
65353200
65353400
65353700
65354000
65354400
65354800
65355300
65355800
65356200
65356500
65356800
65357100
65357300
65357400
65357600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
B
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Coppia max. del bullone di sicurezza TAS
(Nm)
Eccentricità assiale x
(mm)
Carico assiale consentito
(kN)
Peso
(g)

22.49 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 0M 10 × 0,752016932M 5440.029.816

22.49 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 1M 12 × 12218932M 5440.0211.818

22.49 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 2M 15 × 12521942M 5440.0214.621

23.90 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 3M 17 × 12824942M 5440.0219.627

25.39 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 4M 20 × 13228942M 5440.0224.030

29.46 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 5M 25 × 1,53834952M 51040.0231.530

31.82 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 6M 30 × 1,54541952M 51040.0236.560

34.65 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 7M 35 × 1,55248952M 51040.0250.070

38.58 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 8M 40 × 1,558531162.5M 61280.0262.0110

40.53 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 9M 45 × 1,565601162.5M 61280.0278.0140

42.55 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 10M 50 × 1,570651562.5M 812180.02591.5180

44.77 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 11M 55 × 275691573M 812180.02591.5190

46.89 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 12M 60 × 280741573M 812180.02595.0200

49.34 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 14M 70 × 292851483.5M 814180.025118.0295

51.75 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 15M 75 × 298911483.5M 814180.025134.0330

54.35 €

1 Disponibile 4 giorni KMK 17M 85 × 21101031883.5M 1018350.025190520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi con rondella di sicurezza dentata Materiale Acciaio Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico