Controdadi GUK con Inserto in poliammide, Autobloccante, Acciaio, Zincato (Codici componente)

Controdadi GUK con Inserto in poliammide, Autobloccante, Acciaio, Zincato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio, zincato, classe di durezza 14 H.
Questi dadi per scanalatura autobloccanti con filo conduttore metrico sono utilizzati per fissare i cuscinetti o come dadi di regolazione. Le filettature sono come i controdadi DIN 981, rispettivamente DIN 1804. Notare la spaziatura tra i passi, specificata nella dimensione della filettatura d1.
Tolleranza consigliata per la filettatura dell’albero: 6 g DIN ISO 965.
Temperatura max. 100°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65240100
65240200
65240300
65240400
65240500
65240600
65240700
65240800
65240900
65241000
65241100
65241200
65241300
65241400
65241500
65241600
65241700
65241800
65241900
65242000
65242100
65242200
65242300
65242400
65242500
65242600
65242700
65242800
65242900
65243000
65243100
65243200
65243300
65243400
65243500
65243600
65243700
65243800
65243900
65244000
65244100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
Diametro esterno d2h11
(mm)
d3-0.5
(mm)
Larghezza hmax.
(mm)
mmin.
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
Eccentricità assiale x
(mm)
N. di dadi Peso
(g)

1.32 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 0M 10 × 0,7518157.64.531.50.0446

1.28 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 0aM 10 × 118157.64.531.50.0446

1.28 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 1M 12 × 121187.64.531.50.0448

1.28 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 1aM 12 × 1,521189.25.731.50.0448

1.51 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 1bM 14 × 1,5242110.76.041.50.04412

1.51 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 2M 15 × 124218.65.541.50.04411

1.63 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 2aM 16 × 1,5282410.76.0420.04418

1.63 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 3M 17 × 128248.75.5420.04417

2.27 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 3aM 18 × 1,5282410.77.3420.04416

2.13 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 4M 20 × 132279.66.042.50.04424

2.39 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 4aM 20 × 1,532279.66.042.50.04424

2.85 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 4bM 22 × 1,5383312.77.052.50.04436

2.77 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 4cM 24 × 1,5383310.76.252.50.04435

2.51 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 5M 25 × 1,5383310.56.552.50.04434

3.12 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 5aM 28 × 1,5443811.26.9530.04445

2.97 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 6M 30 × 1,5443810.76.6530.04444

3.58 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 6aM 32 × 1,5504411.26.6530.04463

3.58 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 7M 35 × 1,5504411.37.0530.04461

4.05 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 7aM 38 × 1,5534712.26.6530.04467

4.17 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 8M 40 × 1,5565012.37.7630.04479

4.68 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 8aM 42 × 1,5625515.210.663.50.04497

4.68 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 9M 45 × 1,5625512.37.863.50.04494

4.97 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 9aM 48 × 1,5645713.79.163.50.044107

5.09 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 10M 50 × 1,5686112.98.163.50.044129

6.70 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 10aM 52 × 1,5756813.79.163.50.054163

6.74 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 11aM 55 × 1,5756813.28.273.50.056158

6.55 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 11M 55 × 2756813.48.273.50.056158

7.60 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 12aM 60 × 1,5807313.28.273.50.056151

7.37 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 12M 60 × 2807313.48.273.50.056151

8.06 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 13aM 65 × 1,5857714.58.9740.056182

7.76 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 13M 65 × 2857714.59.0740.056182

9.25 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 14aM 70 × 1,5928414.59.2840.056228

8.82 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 14M 70 × 2928414.59.2840.056228

10.04 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 15aM 75 × 1,5988915.510.084.50.056268

9.53 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 15M 75 × 2988915.510.084.50.056268

11.85 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 16aM 80 × 1,51059616.511.2104.50.058338

11.34 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 16M 80 × 21059616.511.2104.50.058338

12.91 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 17M 85 × 211010017.512.11050.058388

14.96 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 18M 90 × 212011017.712.51050.058538

16.52 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 19M 95 × 212511518.713.51050.058585

17.69 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 20M 100 × 213012019.714.51050.058675

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi con rondella di sicurezza dentata Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura

Supporto tecnico