Controdadi GUK con Inserto in poliammide, Autobloccante, Acciaio inox (Codici componente)

Controdadi GUK con Inserto in poliammide, Autobloccante, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Questi dadi per scanalatura autobloccanti con filo conduttore metrico sono utilizzati per fissare i cuscinetti o come dadi di regolazione. Le filettature sono come i controdadi DIN 981, rispettivamente DIN 1804. Notare la spaziatura tra i passi, specificata nella dimensione della filettatura d1.
Tolleranza consigliata per la filettatura dell’albero: 6 g DIN ISO 965.
Temperatura max. 100°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65299401
65299402
65299403
65299406
65299408
65299410
65299413
65299414
65299416
65299417
65299418
65299419
65299420
65299422
65299423
65299424
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
Diametro esterno d2h11
(mm)
d3-0.5
(mm)
Larghezza hmax.
(mm)
mmin.
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
Peso
(g)

3.25 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 0M 10 × 0,7518157.64.531.56

3.25 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 0aM 10 × 118157.64.531.56

3.25 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 1M 12 × 121187.64.531.58

3.23 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 2M 15 × 124218.65.541.511

4.40 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 3M 17 × 128248.75.54217

5.02 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 4M 20 × 132279.66.042.524

6.13 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 4cM 24 × 1,5383310.76.252.535

6.13 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 5M 25 × 1,5383310.56.552.534

7.10 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 6M 30 × 1,5443810.76.65344

8.28 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 6aM 32 × 1,5504411.26.65363

8.28 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 7M 35 × 1,5504411.37.05361

9.15 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 7aM 38 × 1,5534712.26.65367

10.06 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 8M 40 × 1,5565012.37.76379

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 9M 45 × 1,5625512.37.863.594

12.33 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 9aM 48 × 1,5645713.79.163.5107

12.84 €

1 Disponibile 4 giorni GUK 10M 50 × 1,5686112.98.163.5129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi con rondella di sicurezza dentata Materiale Acciaio inox (A2) Trattamento superficie N/A
Eccentricità assiale x(mm) 0.04 N. di dadi 4

Supporto tecnico