Controdadi DIN 981, Acciaio, Zincato (Codici componente)

Controdadi DIN 981, Acciaio, Zincato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio, zincato.
Forza min. 350 N/mm2.
Questi dadi sono utilizzati per applicazioni non sicure, per allentare rapidamente le applicazioni o per un collegamento sicuro con una rondella di d’arresto aggiuntiva DIN 5406 (per queste rondelle d’arresto, è necessaria una scanalatura sulla filettatura dell’albero).
Tolleranza consigliata per la filettatura dell’albero: 6 g DIN ISO 965.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65388630
65388632
65388634
65388637
65388638
65388639
65388640
65388641
65388642
65388643
65388644
65388645
65388646
65388647
65388648
65388650
65388651
65388652
65388653
65388654
65388655
65388656
65388657
65388658
65388659
65388662
65388665
65388668
65388671
65388673
65388675
65388678
65388680
65388683
65388685
65388687
65388690
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Diametro esterno ø d2
(mm)
ø d3min.
(mm)
d3min.
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
h
(mm)
Z
(mm)
Peso
(g)

2.44 €

1 Disponibile 4 giorni KM 0M 10 × 0,75-1813.5-3240.044

2.38 €

1 Disponibile 4 giorni KM 1M 12 × 1-2217-3240.047

2.38 €

1 Disponibile 4 giorni KM 2M 15 × 1-2521-4250.0410

2.43 €

1 Disponibile 4 giorni KM 3M 17 × 1-2824-4250.0413

26.04 €

1 Disponibile 4 giorni KM 21M 105 × 2140--126125180.05845

28.93 €

1 Disponibile 4 giorni KM 22M 110 × 2145--133125190.05965

2.61 €

1 Disponibile 4 giorni KM 4M 20 × 1-3226-4260.0419

31.68 €

1 Disponibile 4 giorni KM 23M 115 × 2150--137125190.051010

34.37 €

1 Disponibile 4 giorni KM 24M 120 × 2155--138125200.051080

37.50 €

1 Disponibile 4 giorni KM 25M 125 × 2160--148125210.061190

3.09 €

1 Disponibile 4 giorni KM 5M 25 × 1,5-3832-5270.0425

41.78 €

1 Disponibile 4 giorni KM 26M 130 × 2165--149125210.061250

45.62 €

1 Disponibile 4 giorni KM 27M 135 × 2175--160146220.061550

49.46 €

1 Disponibile 4 giorni KM 28M 140 × 2180--160146220.061560

3.51 €

1 Disponibile 4 giorni KM 6M 30 × 1,5-4538-5270.0443

57.90 €

1 Disponibile 4 giorni KM 30M 150 × 2195--171146240.062030

63.98 €

1 Disponibile 4 giorni KM 31M 155 × 3200--182167250.062300

67.88 €

1 Disponibile 4 giorni KM 32M 160 × 3210--182167250.062590

4.08 €

1 Disponibile 4 giorni KM 7M 35 × 1,5-5244-5280.0453

71.27 €

1 Disponibile 4 giorni KM 33M 165 × 3210--193167260.062700

77.18 €

1 Disponibile 4 giorni KM 34M 170 × 3220--193167260.062800

85.40 €

1 Disponibile 4 giorni KM 36M 180 × 3230--203188270.063070

96.16 €

1 Disponibile 4 giorni KM 38M 190 × 3240--214188280.063390

4.66 €

1 Disponibile 4 giorni KM 8M 40 × 1,5-5850-62.590.0485

106.08 €

1 Disponibile 4 giorni KM 40M 200 × 3250--226188290.063690

5.14 €

1 Disponibile 4 giorni KM 9M 45 × 1,5-6556-62.5100.04119

5.59 €

1 Disponibile 4 giorni KM 10M 50 × 1,5-7061-62.5110.04148

6.20 €

1 Disponibile 4 giorni KM 11M 55 × 2-7567-73110.05158

7.01 €

1 Disponibile 4 giorni KM 12M 60 × 2-8073-73110.05174

7.91 €

1 Disponibile 4 giorni KM 13M 65 × 2-8579-73120.05203

9.68 €

1 Disponibile 4 giorni KM 14M 70 × 2-9285-83.5120.05242

10.48 €

1 Disponibile 4 giorni KM 15M 75 × 2-9890-83.5130.05298

13.41 €

1 Disponibile 4 giorni KM 16M 80 × 2-10595-83.5150.05400

16.15 €

1 Disponibile 4 giorni KM 17M 85 × 2-110102-83.5160.05451

19.74 €

1 Disponibile 4 giorni KM 18M 90 × 2-120108-104160.05556

23.41 €

1 Disponibile 4 giorni KM 19M 95 × 2-125113-104170.05658

27.51 €

1 Disponibile 4 giorni KM 20M 100 × 2-130120-104180.05698

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura

Supporto tecnico