Controdadi DIN 70852, Acciaio (Codici componente)

Controdadi DIN 70852, Acciaio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio, classe di durezza 17 H
Questi dadi sono utilizzati per applicazioni non sicure, per allentare rapidamente le applicazioni o per un collegamento sicuro con una piastra di bloccaggio aggiuntiva DIN additional lock plate DIN 70952 (per queste rondelle d’arresto, è necessaria una scanalatura sulla filettatura dell’albero).
Tolleranza consigliata per la filettatura dell’albero: 6 g DIN ISO 965.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65350000
65350100
65350200
65350300
65350400
65350500
65350600
65350700
65350800
65350900
65351000
65351100
65351200
65351300
65351400
65351500
65351600
65351700
65351800
65351900
65352000
65352100
65352200
65352300
65352400
65352500
65352600
65352700
65352800
65352900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
Diametro esterno d2h12
(mm)
d3
(mm)
Bh11
(mm)
b
(mm)
tmin.
(mm)
x
(mm)
Numero di slot Peso
(g)

17.94 €

1 Disponibile 4 giorni M 100 × 1,512511610114.30.056299

2.50 €

1 Disponibile 4 giorni M 10 × 1201654.51.80.0447

2.38 €

1 Disponibile 4 giorni M 12 × 1,5221864.51.80.04410

2.38 €

1 Disponibile 4 giorni M 14 × 1,5242064.51.80.04411

2.38 €

1 Disponibile 4 giorni M 16 × 1,5282365.52.30.04416

2.48 €

1 Disponibile 4 giorni M 18 × 1,5302565.52.30.04417

2.61 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 × 1,5322765.52.30.04419

2.73 €

1 Disponibile 4 giorni M 22 × 1,5363076.52.80.04428

3.15 €

1 Disponibile 4 giorni M 24 × 1,5383276.52.80.04430

3.25 €

1 Disponibile 4 giorni M 26 × 1,5403476.52.80.04432

3.27 €

1 Disponibile 4 giorni M 28 × 1,5423676.52.80.04435

3.50 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 × 1,5443876.52.80.04437

3.70 €

1 Disponibile 4 giorni M 32 × 1,54841873.30.04452

4.06 €

1 Disponibile 4 giorni M 35 × 1,55043873.30.04451

4.33 €

1 Disponibile 4 giorni M 38 × 1,55447873.30.04460

4.66 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 × 1,55649873.30.04463

4.89 €

1 Disponibile 4 giorni M 42 × 1,56052883.80.04475

5.25 €

1 Disponibile 4 giorni M 45 × 1,56254883.80.04670

5.37 €

1 Disponibile 4 giorni M 48 × 1,56557883.80.04675

5.64 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 × 1,56860883.80.04684

5.86 €

1 Disponibile 4 giorni M 52 × 1,57062883.80.05688

6.10 €

1 Disponibile 4 giorni M 55 × 1,57567883.80.056106

6.95 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 × 1,580719114.30.056123

7.76 €

1 Disponibile 4 giorni M 65 × 1,585769114.30.056132

9.64 €

1 Disponibile 4 giorni M 70 × 1,590819114.30.056142

10.33 €

1 Disponibile 4 giorni M 75 × 1,5958610114.30.056169

13.30 €

1 Disponibile 4 giorni M 80 × 1,51009110114.30.056180

14.42 €

1 Disponibile 4 giorni M 85 × 1,51089910114.30.056230

15.11 €

1 Disponibile 4 giorni M 90 × 1,511210310114.30.056229

16.11 €

1 Disponibile 4 giorni M 95 × 1,511810910114.30.056256

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi Materiale Acciaio Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico