Tubi distanziatori in acciaio (26095) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26095-10070X020
26095-10070X030
26095-10070X040
26095-10070X050
26095-10070X063
26095-10070X080
26095-12090X030
26095-12090X040
26095-12090X050
26095-12090X063
26095-12090X080
26095-12090X100
26095-13090X020
26095-13090X030
26095-13090X040
26095-13090X050
26095-13090X063
26095-13090X080
26095-13090X100
26095-16110X030
26095-16110X040
26095-16110X050
26095-16110X060
26095-16110X063
26095-16110X080
26095-16110X100
26095-16110X125
26095-16110X160
26095-16110X200
26095-19130X030
26095-19130X040
26095-19130X050
26095-19130X060
26095-19130X063
26095-19130X080
26095-19130X100
26095-19130X125
26095-19130X200
26095-20130X030
26095-20130X040
26095-20130X050
26095-20130X060
26095-20130X063
26095-20130X080
26095-20130X100
26095-20130X125
26095-20130X200
26095-25170X050
26095-25170X060
26095-25170X063
26095-25170X070
26095-25170X080
26095-25170X090
26095-25170X100
26095-25170X125
26095-25170X200
26095-30220X070
26095-30220X080
26095-30220X090
26095-30220X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

10.58 €

1 4 giorni 107200.0063

10.96 €

1 4 giorni 107300.0100

11.33 €

1 4 giorni 107400.0100

11.33 €

1 4 giorni 107500.0100

12.10 €

1 4 giorni 107630.0197

12.90 €

1 4 giorni 107800.0100

10.96 €

1 4 giorni 12.59300.0100

11.33 €

1 4 giorni 12.59400.0100

11.33 €

1 4 giorni 12.59500.0100

12.10 €

1 4 giorni 12.59630.0100

12.90 €

1 4 giorni 12.59800.0100

13.70 €

1 4 giorni 12.591000.0100

10.58 €

1 4 giorni 139200.0100

10.96 €

1 4 giorni 139300.0100

11.33 €

1 4 giorni 139400.0218

11.33 €

1 4 giorni 139500.0100

12.10 €

1 4 giorni 139630.0100

12.90 €

1 4 giorni 139800.0100

13.70 €

1 4 giorni 1391000.0100

11.81 €

1 4 giorni 1611300.0100

12.10 €

1 4 giorni 1611400.0100

12.59 €

1 4 giorni 1611500.0100

13.30 €

1 4 giorni 1611600.0100

13.30 €

1 4 giorni 1611630.0100

14.08 €

1 4 giorni 1611800.0100

14.86 €

1 4 giorni 16111000.0100

16.09 €

1 4 giorni 16111250.1003

17.64 €

1 4 giorni 16111600.0100

18.46 €

1 4 giorni 16112000.0100

12.59 €

1 4 giorni 1913300.0100

13.30 €

1 4 giorni 1913400.0100

14.08 €

1 4 giorni 1913500.0100

14.46 €

1 4 giorni 1913600.0100

14.86 €

1 4 giorni 1913630.0100

16.09 €

1 4 giorni 1913800.0100

17.21 €

1 4 giorni 19131000.0100

19.61 €

1 4 giorni 19131250.0100

23.54 €

1 4 giorni 19132000.0100

12.59 €

1 4 giorni 2013300.0100

13.30 €

1 4 giorni 2013400.0100

14.08 €

1 4 giorni 2013500.0100

14.46 €

1 4 giorni 2013600.0100

14.86 €

1 4 giorni 2013630.0100

16.09 €

1 4 giorni 2013800.0100

17.21 €

1 4 giorni 20131000.0100

19.61 €

1 4 giorni 20131250.0100

23.54 €

1 4 giorni 20132000.0100

14.86 €

1 4 giorni 2517500.0100

16.89 €

1 4 giorni 2517600.0100

17.21 €

1 4 giorni 2517630.0100

17.21 €

1 4 giorni 2517700.0100

17.64 €

1 4 giorni 2517800.0100

18.78 €

1 4 giorni 2517900.0100

19.61 €

1 4 giorni 25171000.0100

21.89 €

1 4 giorni 25171250.0100

28.19 €

1 4 giorni 25172000.0100

17.64 €

1 4 giorni 3022700.0100

18.78 €

1 4 giorni 3022800.0100

20.38 €

1 4 giorni 3022900.0100

20.38 €

1 4 giorni 30221000.0100

Loading...

Informazioni di base

Basic Shape Dritto Material Acciaio Corpo con finitura superficiale Brunito
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico