Viti ad alette, Forma AM, Forma americana (07199) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07199-1204X10
07199-1204X12
07199-1204X16
07199-1204X20
07199-1204X25
07199-1204X30
07199-1205X10
07199-1205X12
07199-1205X16
07199-1205X20
07199-1205X25
07199-1205X30
07199-1205X35
07199-1205X40
07199-1206X10
07199-1206X12
07199-1206X16
07199-1206X20
07199-1206X25
07199-1206X30
07199-1206X35
07199-1206X40
07199-1206X45
07199-1206X50
07199-1208X10
07199-1208X12
07199-1208X16
07199-1208X20
07199-1208X25
07199-1208X30
07199-1208X35
07199-1208X40
07199-1208X45
07199-1208X50
07199-1208X60
07199-1210X16
07199-1210X20
07199-1210X25
07199-1210X30
07199-1210X35
07199-1210X40
07199-1210X45
07199-1210X50
07199-1210X60
07199-204X10
07199-204X12
07199-204X15
07199-204X20
07199-204X25
07199-204X30
07199-205X10
07199-205X12
07199-205X15
07199-205X20
07199-205X25
07199-205X30
07199-205X35
07199-205X40
07199-206X10
07199-206X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L
(mm)
Materiale Corpo con finitura superficiale D2 max.
(mm)
K
(mm)
Grado A max.
(mm)
G=filettatura / per filettatur PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

1.32 €

1 4 giorni 410Acciaio inoxGrezzo9.510.5-22M40.0047

1.37 €

1 4 giorni 412Acciaio inoxGrezzo9.510.5-22M40.0045

1.45 €

1 4 giorni 416Acciaio inoxGrezzo9.510.5-22M40.0050

1.50 €

1 4 giorni 420Acciaio inoxGrezzo9.510.5-22M40.0053

1.55 €

1 4 giorni 425Acciaio inoxGrezzo9.510.5-22M40.0057

1.59 €

1 4 giorni 430Acciaio inoxGrezzo9.510.5-22M40.0061

1.39 €

1 4 giorni 510Acciaio inoxGrezzo9.510.5-22M50.0053

1.59 €

1 4 giorni 512Acciaio inoxGrezzo9.510.5-22M50.0056

1.52 €

1 4 giorni 516Acciaio inoxGrezzo9.510.5-22M50.0061

1.57 €

1 4 giorni 520Acciaio inoxGrezzo9.510.5-22M50.0065

1.64 €

1 4 giorni 525Acciaio inoxGrezzo9.510.5-22M50.0071

1.64 €

1 4 giorni 530Acciaio inoxGrezzo9.510.5-22M50.0077

1.85 €

1 4 giorni 535Acciaio inoxGrezzo9.510.5-22M50.0082

1.97 €

1 4 giorni 540Acciaio inoxGrezzo9.510.5-22M50.0089

1.71 €

1 4 giorni 610Acciaio inoxGrezzo11.912.9-26.8M60.0089

1.77 €

1 4 giorni 612Acciaio inoxGrezzo11.912.9-26.8M60.0093

1.79 €

1 4 giorni 616Acciaio inoxGrezzo11.912.9-26.8M60.0102

1.84 €

1 4 giorni 620Acciaio inoxGrezzo11.912.9-26.8M60.0106

2.00 €

1 4 giorni 625Acciaio inoxGrezzo11.912.9-26.8M60.0115

2.06 €

1 4 giorni 630Acciaio inoxGrezzo11.912.9-26.8M60.0121

2.10 €

1 4 giorni 635Acciaio inoxGrezzo11.912.9-26.8M60.0132

2.19 €

1 4 giorni 640Acciaio inoxGrezzo11.912.9-26.8M60.0137

2.57 €

1 4 giorni 645Acciaio inoxGrezzo11.912.9-26.8M60.0157

2.57 €

1 4 giorni 650Acciaio inoxGrezzo11.912.9-26.8M60.0156

2.14 €

1 4 giorni 810Acciaio inoxGrezzo13.514.8-30.3M80.0150

2.91 €

1 4 giorni 812Acciaio inoxGrezzo13.514.8-30.3M80.0159

2.99 €

1 4 giorni 816Acciaio inoxGrezzo13.514.8-30.3M80.0169

3.04 €

1 4 giorni 820Acciaio inoxGrezzo13.514.8-30.3M80.0178

3.12 €

1 4 giorni 825Acciaio inoxGrezzo13.514.8-30.3M80.0192

3.23 €

1 4 giorni 830Acciaio inoxGrezzo13.514.8-30.3M80.0212

3.37 €

1 4 giorni 835Acciaio inoxGrezzo13.514.8-30.3M80.0224

3.49 €

1 4 giorni 840Acciaio inoxGrezzo13.514.8-30.3M80.0241

3.73 €

1 4 giorni 845Acciaio inoxGrezzo13.514.8-30.3M80.0258

3.93 €

1 4 giorni 850Acciaio inoxGrezzo13.514.8-30.3M80.0271

4.89 €

1 4 giorni 860Acciaio inoxGrezzo13.514.8-30.3M80.0303

4.28 €

1 4 giorni 1016Acciaio inoxGrezzo15.317.3-35.3M100.0284

4.33 €

1 4 giorni 1020Acciaio inoxGrezzo15.317.3-35.3M100.0304

4.65 €

1 4 giorni 1025Acciaio inoxGrezzo15.317.3-35.3M100.0330

4.75 €

1 4 giorni 1030Acciaio inoxGrezzo15.317.3-35.3M100.0359

5.00 €

1 4 giorni 1035Acciaio inoxGrezzo15.317.3-35.3M100.0378

5.31 €

1 4 giorni 1040Acciaio inoxGrezzo15.317.3-35.3M100.0401

5.33 €

1 4 giorni 1045Acciaio inoxGrezzo15.317.3-35.3M100.0394

5.60 €

1 4 giorni 1050Acciaio inoxGrezzo15.317.3-35.3M100.0447

8.87 €

1 4 giorni 1060Acciaio inoxGrezzo15.317.3-35.3M100.0201

1.10 €

1 4 giorni 410AcciaioZincatura galvanica9.510.54.622M4No0.0047

1.10 €

1 4 giorni 412AcciaioZincatura galvanica9.510.54.622M4No0.0048

1.12 €

1 4 giorni 415AcciaioZincatura galvanica9.510.54.622M4No0.0051

1.12 €

1 4 giorni 420AcciaioZincatura galvanica9.510.54.622M4No0.0021

1.15 €

1 4 giorni 425AcciaioZincatura galvanica9.510.54.622M4No0.0057

1.16 €

1 4 giorni 430AcciaioZincatura galvanica9.510.54.622M4No0.0063

1.12 €

1 4 giorni 510AcciaioZincatura galvanica9.510.54.622M5No0.0054

1.12 €

1 4 giorni 512AcciaioZincatura galvanica9.510.54.622M5No0.0060

1.13 €

1 4 giorni 515AcciaioZincatura galvanica9.510.54.622M5No0.0061

1.15 €

1 4 giorni 520AcciaioZincatura galvanica9.510.54.622M5No0.0061

1.16 €

1 4 giorni 525AcciaioZincatura galvanica9.510.54.622M5No0.0072

1.17 €

1 4 giorni 530AcciaioZincatura galvanica9.510.54.622M5No0.0073

1.17 €

1 4 giorni 535AcciaioZincatura galvanica9.510.54.622M5No0.0082

1.20 €

1 4 giorni 540AcciaioZincatura galvanica9.510.54.622M5No0.0091

1.31 €

1 4 giorni 610AcciaioZincatura galvanica11.912.94.626.8M6No0.0091

1.31 €

1 4 giorni 612AcciaioZincatura galvanica11.912.94.626.8M6No0.0092

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Aletta Profilo foro di montaggio Non in dotazione Forma AM
Tipo di prodotto Vite Denominazione Vite ad alette Sistema di fissaggio Aletta
RoHS

Supporto tecnico