Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07570-06 |
07570-08 |
07570-10 |
07570-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | D1 (mm) | S (mm) | K (mm) | B=Lunghezza filettatura (mm) | G=filettatura / per filettatur | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 20 | 6.5 | 14 | 25 | M6 | 0.0191 | ||
21.54 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 8.5 | 16 | 30 | M8 | 0.0385 | ||
24.29 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 28 | 10.5 | 16 | 40 | M10 | 0.0604 | ||
32.46 € | 1 | 4 giorni | M12 | 60 | 32 | 12.5 | 20 | 50 | M12 | 0.1033 |
Loading...
Profilo | Quadrate | Materiale | Acciaio | Classe di resistenza (acciaio) | 8.8 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | Acciaio da bonifica | Denominazione | Vite a chiavistello | Sistema di fissaggio | Leva |
Chiave in acciaio | 1.1191 | Tipo di prodotto | Vite | Superficie corpo base | Trattata termicamente e brunita |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
D1(mm)
S(mm)
K(mm)
B=Lunghezza filettatura(mm)
G=filettatura / per filettatur
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali