Conectores para tubo pieza en cruz, aluminio, inch (29000) (Codici componente)

Conectores para tubo pieza en cruz, aluminio, inch (29000)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29000-5CPCP
29000-5CPCS
29000-5CRCR
29000-5CRCS
29000-5CSCS
29000-5CTCT
29000-5D2D2
29000-5D4D4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno B=Diametro interno C D E
(mm)
G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

23.00 €

1 4 giorni 0.50.52025.525.5--43.567232349M6x20M6x200.0749

26.59 €

1 4 giorni 10.527403340265984213365M8x25M6x200.1523

23.00 €

1 4 giorni 0.750.752025.525.5--43.567232349M6x20M6x200.0541

26.59 €

1 4 giorni 10.7527403340265984213365M8x25M6x200.1410

26.59 €

1 4 giorni 11334040--73101333378M8x25M8x250.2200

26.59 €

1 4 giorni 1.251.25334040--73101333378M8x25M8x250.1596

41.23 €

1 4 giorni 1.51.5456060--1001374040111M10x30M10x300.5630

42.71 €

1 4 giorni 22537070--1181544545128M10x35M10x350.6751

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio vite morsetto Materiale Alluminio Denominazione Connettori per tubi
Versione 1 Raccordo a croce Materiale componenti Acciaio Superficie corpo base Burattato
Superficie componente Zincato RoHS

Supporto tecnico