Morsetti a croce alluminio, inch (29002) (Codici componente)

Morsetti a croce alluminio, inch (29002)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29002-52D2D2

Codice componente
29002-52D2D2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.26 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio vite morsetto Materiale Alluminio Denominazione Connettori per tubi
Versione 1 Raccordo a croce Versione 2 Squadrato A=Quadro incassato 1.5
B=Quadro incassato 1.5 C 50 Materiale componenti Acciaio
D 60 E(mm) 60 G 61
H(mm) 75 K(mm) 75 L(mm) 111
M 61 R(mm) 57 S(mm) M8x60
Superficie corpo base Burattato Superficie componente Zincato RoHS
Peso (ERP)(kg) 0.5960

Si trova sulla pagina di Morsetti a croce alluminio, inch (29002), il codice articolo è il seguente: 29002-52D2D2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29002-52D2D2.

Supporto tecnico