Morsetti a croce alluminio, inch (29004) (Codici componente)

Morsetti a croce alluminio, inch (29004)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Combinazione di tubi tondi e quadri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29004-5CSCS

Codice componente
29004-5CSCS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.71 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio vite morsetto Materiale Alluminio Denominazione Connettori per tubi
Versione 1 Raccordo a croce Versione 2 Per tubi tondi e quadri A=Quadro incassato 1
B=Diametro interno 1 C 33 Materiale componenti Acciaio
D 45 E(mm) 45 G 40
H(mm) 62 K(mm) 76 L(mm) 86
P(mm) 33 Q(mm) 46 R(mm) 55
S(mm) M8x35 Superficie corpo base Burattato Superficie componente Zincato
T(mm) M8x35 RoHS Peso (ERP)(kg) 0.2762

Si trova sulla pagina di Morsetti a croce alluminio, inch (29004), il codice articolo è il seguente: 29004-5CSCS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29004-5CSCS.

Supporto tecnico