Morsetti a croce alluminio (29004) (Codici componente)

Morsetti a croce alluminio (29004)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Combinazione di tubi tondi e quadri

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29004-53030
29004-54040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Quadro incassato B=Diametro interno C D E
(mm)
G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

27.61 €

1 4 giorni 30.230.133454540627686334655M8x35M8x350.2330

38.58 €

1 4 giorni 40.340.24760606075105117485775M8x45M10x500.5251

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio vite morsetto Materiale Alluminio Denominazione Connettori per tubi
Versione 1 Raccordo a croce Versione 2 Per tubi tondi e quadri Materiale componenti Acciaio
Superficie corpo base Burattato Superficie componente Zincato RoHS

Supporto tecnico