Linear plain bearings, closed (21495-01) (Codici componente)

Linear plain bearings, closed (21495-01)
· Autolubrificanti

· Intervallo di temperatura elevato, da -240° C a +260° C

· Con smorzamento delle vibrazioni

· Resistenti allo sporco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21495-01-050
21495-01-080
21495-01-100
21495-01-120
21495-01-160
21495-01-200
21495-01-250
21495-01-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(Ø)
D1=Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

32.54 €

1 4 giorni 5122214.281.140.0049

33.67 €

1 4 giorni 8162516.281.140.0125

36.32 €

1 4 giorni 10192922.041.320.0177

43.79 €

1 4 giorni 12223222.641.320.0244

50.96 €

1 4 giorni 16263624.641.320.0356

59.80 €

1 4 giorni 20324531.261.630.0615

75.80 €

1 4 giorni 25405843.81.90.1216

91.83 €

1 4 giorni 30476851.81.90.1917

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo dritto Colore corpo base Blu Versione 1 Chiuso
Materiale corpo base Alluminio Denominazione Cuscinetto radente Superficie corpo base Anodizzato
RoHS

Supporto tecnico