Guide lineari dritte (21355) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21355-210X0500
21355-210X1000
21355-210X2000
21355-212X0500
21355-212X1000
21355-212X2000
21355-310X0500
21355-310X1000
21355-310X2000
21355-312X0500
21355-312X1000
21355-312X2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Denominazione Versione 2 D1
(mm)
D=Diametro
(mm)
Dimensioni H=Altezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

134.84 €

1 4 giorni 20500-senza cava9.5622125308.51.3300

269.69 €

1 4 giorni 201000Guida linearesenza cava9.5622120308.52.6600

539.37 €

1 4 giorni 202000-senza cava9.5622125308.55.3200

222.17 €

1 4 giorni 20500-con cava9.5622125308.51.3300

357.02 €

1 4 giorni 201000Guida linearecon cava9.5622120308.52.6600

626.70 €

1 4 giorni 202000-con cava9.5622125308.55.3200

205.48 €

1 4 giorni 28500-senza cava1493283040122.2050

410.95 €

1 4 giorni 281000Guida linearesenza cava1493282040124.4100

821.90 €

1 4 giorni 282000Guida linearesenza cava1493282040128.8200

292.81 €

1 4 giorni 28500-con cava1493283040122.2050

498.28 €

1 4 giorni 281000Guida linearecon cava1493282040124.4100

909.23 €

1 4 giorni 282000Guida linearecon cava1493282040128.8200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base acciaio Materiale componenti plastica Versione 1 dritto
Colore componenti blu oltremare RAL 5002 Superficie corpo base temprato RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico