Carrello di guida compatto (21404) (Codici componente)

Carrello di guida compatto (21404)
· Assorbimento di carichi provenienti da tutte le direzioni

· Con guida a ricircolo di sfere senza precarico

· Fattore di carico dinamico fino a 29 800 N

· Guarnizione di chiusura su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21404-15106601
21404-20107801
21404-25108801
21404-30110901
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
Dimensioni H1
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L3=Lunghezza
(mm)
L4
(mm)
B1=Larghezza
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
T
(mm)
Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
M Foro per lubrificante
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

70.93 €

1 4 giorni 1568501270026261524144.66640349.54.355.6705050M4Ø30.1700

76.80 €

1 4 giorni 2014500256003232202818577.848.84211513.57220180180M5M6x10.2599

80.66 €

1 4 giorni 2321400400003535253322788574812.54.813.58.4360320310M6M6x10.3815

87.44 €

1 4 giorni 2829800549004040304226910972601671311.2600500490M8M6x10.8048

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al carbonio Materiale componenti acciaio per cuscinetti volventi Denominazione Carrello Di Guida
Versione 1 compatto RoHS

Supporto tecnico