Piastre di montaggio verticali lunghe (21091) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21091-082
21091-122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
H10
(mm)
H11
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

130.35 €

1 4 giorni 463625.5104.24M41291204.712310872338122.91.5108233042.36.580.2097

200.02 €

1 4 giorni 756042.4306.46M61921805.7184.517712042132303165273673.37.5120.6152

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Accessori per indicatore Versione Lungo Versione 1 Verticale
Versione 2 Versione lunga Denominazione Supporto RoHS

Supporto tecnico