Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, Forma piccola (21700) (Codici componente)

Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, Forma piccola (21700)
· Per un rilevamento della posizione senza giochi

· Utilizzo principale per compiti di misurazione

· Indicazione angolare programmabile

· Precisione di ripetibilità ±0,01 mm

· Reset, dimensione incrementale e offset tramite comando tastiera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21700-01

Codice componente
21700-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

272.96 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Indicatori di posizione Materiale principale Plastica H=altezza(mm) 40
L=lunghezza(mm) 76 Versione 1 Alimentato a batterie Denominazione Indicatore di posizione
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.0504

Si trova sulla pagina di Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, Forma piccola (21700), il codice articolo è il seguente: 21700-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21700-01.

Supporto tecnico