Indicatore di posizione programmato (21923) (Codici componente)

Indicatore di posizione programmato (21923)
· Lettura diretta dei valori di misura impostati

· Visualizzazione dei valori e punti decimali liberamente programmabili

· Modalità lineare o angolare

· Display LCD con 5 posizioni

· Sostituzione semplice delle batterie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21923-

Codice componente
21923-
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

331.95 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Indicatori di posizione Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio
B=larghezza(mm) 33.6 D=diametro alesaggio(mm) 14 H=altezza(mm) 52
L=lunghezza(mm) 33 Versione 1 Vedere esempio di ordine d'acquisto per indicatore di posizione programmato Versione 2 Programmabile
Denominazione Indicatore di posizione N. ONU UN 3091 Classe (merce pericolosa) Classe di merci pericolose 9
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.0937

Supporto tecnico