Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox (21904-05) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21904-05-01001111
21904-05-01001112
21904-05-01001121
21904-05-01001122
21904-05-01001211
21904-05-01001212
21904-05-01001221
21904-05-01001222
21904-05-01001311
21904-05-01001312
21904-05-01001321
21904-05-01001322
21904-05-01001411
21904-05-01001412
21904-05-01001421
21904-05-01001422
21904-05-01002111
21904-05-01002112
21904-05-01002121
21904-05-01002122
21904-05-01002211
21904-05-01002212
21904-05-01002221
21904-05-01002222
21904-05-01002311
21904-05-01002312
21904-05-01002321
21904-05-01002322
21904-05-01002411
21904-05-01002412
21904-05-01002421
21904-05-01002422
21904-05-01501111
21904-05-01501112
21904-05-01501121
21904-05-01501122
21904-05-01501211
21904-05-01501212
21904-05-01501221
21904-05-01501222
21904-05-01501311
21904-05-01501312
21904-05-01501321
21904-05-01501322
21904-05-01501411
21904-05-01501412
21904-05-01501421
21904-05-01501422
21904-05-02001111
21904-05-02001112
21904-05-02001121
21904-05-02001122
21904-05-02001211
21904-05-02001212
21904-05-02001221
21904-05-02001222
21904-05-02001311
21904-05-02001312
21904-05-02001321
21904-05-02001322
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale P=passo
(mm)
Posizione montaggio Conteggio direzione Indicatore dopo una rotazione Punto decimale in posizione Giri massimi

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200411111500

112.43 €

1 4 giorni Nero11111500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200411211500

112.43 €

1 4 giorni Nero11211500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200412111500

112.43 €

1 4 giorni Nero12111500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200412211500

112.43 €

1 4 giorni Nero12211500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200413111500

112.43 €

1 4 giorni Nero13111500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200413211500

112.43 €

1 4 giorni Nero13211500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200414111500

112.43 €

1 4 giorni Nero14111500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200414211500

112.43 €

1 4 giorni Nero14211500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041110.12500

112.43 €

1 4 giorni Nero1110.12500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041120.12500

112.43 €

1 4 giorni Nero1120.12500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041210.12500

112.43 €

1 4 giorni Nero1210.12500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041220.12500

112.43 €

1 4 giorni Nero1220.12500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041310.12500

112.43 €

1 4 giorni Nero1310.12500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041320.12500

112.43 €

1 4 giorni Nero1320.12500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041410.12500

112.43 €

1 4 giorni Nero1410.12500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041420.12500

112.43 €

1 4 giorni Nero1420.12500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041.5111.51500

112.43 €

1 4 giorni Nero1.5111.51500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041.5121.51500

112.43 €

1 4 giorni Nero1.5121.51500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041.5211.51500

112.43 €

1 4 giorni Nero1.5211.51500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041.5221.51500

112.43 €

1 4 giorni Nero1.5221.51500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041.5311.51500

112.43 €

1 4 giorni Nero1.5311.51500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041.5321.51500

112.43 €

1 4 giorni Nero1.5321.51500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041.5411.51500

112.43 €

1 4 giorni Nero1.5411.51500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20041.5421.51500

112.43 €

1 4 giorni Nero1.5421.51500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200421121500

112.43 €

1 4 giorni Nero21121500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200421221500

112.43 €

1 4 giorni Nero21221500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200422121500

112.43 €

1 4 giorni Nero22121500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200422221500

112.43 €

1 4 giorni Nero22221500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200423121500

112.43 €

1 4 giorni Nero23121500

112.43 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200423221500

112.43 €

1 4 giorni Nero23221500

Loading...

Informazioni di base

Type Indicatori di posizione Materiale principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio inox
B=larghezza(mm) 38.5 D=diametro alesaggio(mm) 20 H=altezza(mm) 67.5
L=lunghezza(mm) 48 Versione 1 Digitale Versione 2 Programmato
Denominazione Indicatore di posizione RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.1200

Supporto tecnico