Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto (03089) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Tramite il frenafiletto è possibile regolare la profondità di montaggio senza battuta supplementare

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-091004
03089-091105
03089-091206
03089-091308
03089-091410
03089-091412
03089-091516
03089-091903
03089-91004
03089-91105
03089-91206
03089-91308
03089-91410
03089-91412
03089-91516
03089-91903
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

16.60 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.51.40340418115613101260.0101

15.84 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.51.403415211.317715131250.0191

18.59 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.403426251.820817141460.0288

24.83 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.403438332.32610231935150.0700

41.00 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4034410332.82812252234150.1141

45.07 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.512781.4034412332.82814252239150.1150

51.24 €

1 4 giorni Acciaio inox24x216961.4034516403.23218282746200.2155

17.46 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.531.51.403493140.8125108104.50.0048

9.52 €

1 4 giorni Acciaio8x1438.5-041811561310126No0.0101

9.05 €

1 4 giorni Acciaio10x1543.5-15211.31771513125No0.0190

10.07 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5651.7-26251.82081714146No0.0286

13.40 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5868-38332.3261023193515No0.0692

19.09 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51074-410332.8281225223415No0.1137

20.98 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51278-412332.8281425223915No0.1155

23.85 €

1 4 giorni Acciaio24x21696-516403.2321828274620No0.2158

10.05 €

1 4 giorni Acciaio6x0.753.531.5-93140.8125108104.5No0.0048

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Corpo con finitura superficiale Temprato Materiale dei componenti Resina termoplastica
Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021 Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Con frenafiletto
Forma AP Tipo di stampo Senza incavo d'arresto, senza controdado Controdado Senza controdado
Versione 1 Senza incavo d'arresto RoHS

Supporto tecnico