Spine di posizionamento acciaio inox senza collare Forma G, inch (03093) (Codici componente)

Spine di posizionamento acciaio inox senza collare Forma G, inch (03093)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03093-001004AK
03093-001105AL
03093-001206A5
03093-001308A6
03093-001410A7
03093-001412AO
03093-001516A8
03093-001903AJ
03093-111004AK
03093-111105AL
03093-111206A5
03093-111308A6
03093-111410A7
03093-111412AO
03093-111516A8
03093-111903AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

24.91 €

1 4 giorni 4431.4034Temprato045/16-24181211803094-901260.0264

21.39 €

1 4 giorni 5501.4034Temprato153/8-24211.3242103094-911250.0423

23.74 €

1 4 giorni 6591.4034Temprato261/2-13251.8282503094-921460.0769

31.26 €

1 4 giorni 8771.4034Temprato385/8-11332.3363303094-9335150.1587

42.55 €

1 4 giorni 10831.4034Temprato4103/4-10332.6403303094-9434150.1865

46.75 €

1 4 giorni 12871.4034Temprato4123/4-16332.8423303094-9439150.1894

59.06 €

1 4 giorni 161061.4034Temprato5161-8403.2504003094-9546200.3813

26.12 €

1 4 giorni 3.534.51.4034Temprato931/4-28140.8171403094-99104.50.0133

24.91 €

1 4 giorni 4431.4305Non temprato045/16-24181211803094-901260.0267

21.39 €

1 4 giorni 5501.4305Non temprato153/8-24211.3242103094-911250.0430

23.74 €

1 4 giorni 6591.4305Non temprato261/2-13251.8282503094-921460.0726

31.26 €

1 4 giorni 8771.4305Non temprato385/8-11332.3363303094-9335150.1574

42.55 €

1 4 giorni 10831.4305Non temprato4103/4-10332.6403303094-9434150.1857

46.75 €

1 4 giorni 12871.4305Non temprato4123/4-16332.8423303094-9439150.1906

59.06 €

1 4 giorni 161061.4305Non temprato5161-8403.2504003094-9546200.3711

26.12 €

1 4 giorni 3.534.51.4305Non temprato931/4-28140.8171403094-99104.50.0133

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Senza collare Forma G
Controdado Senza controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico