Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0240 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0240 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0240 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0240 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0240 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0240 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0240 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0240 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0240 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0240 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0240 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0240 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0290 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0380 | ||
22.65 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 16.6 | 7 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 32 | 35 | 15 | 0.0680 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0380 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0380 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0380 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 6 | M12x1.5 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0290 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0380 | ||
22.65 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 16.6 | 7 | 6 | M16x1.5 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 32 | 35 | 15 | 0.0680 | ||
22.65 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | 16.6 | 7 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 32 | 35 | 15 | 0.0860 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0380 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 |
Loading...
Tipo | Con leva | Materiale corpo | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | Grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Polipropilene | Denominazione | Spina di posizione con leva | Forma | C |
Tipo di stampo | Con corpo filettato, con cappuccio | Controdado | Senza controdado | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
B(mm)
B1(mm)
D=diametro perno di bloccaggio(mm)
D1
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
L3(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali