Spine di posizionamento Forma A, inch (03089) (Codici componente)

Spine di posizionamento Forma A, inch (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Facile da usare

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-01004AK
03089-01004AK84
03089-01105AL
03089-01105AL84
03089-01206A5
03089-01206A584
03089-01308A6
03089-01308A684
03089-01410A7
03089-01410A784
03089-01412AO
03089-01412AO84
03089-01516A8
03089-01516A884
03089-01903AJ
03089-01903AJ84
03089-1004AK
03089-1004AK84
03089-11004AK
03089-11004AK84
03089-1105AL
03089-1105AL84
03089-11105AL
03089-11105AL84
03089-11206A5
03089-11206A584
03089-11308A6
03089-11308A684
03089-11410A7
03089-11410A784
03089-11412AO
03089-11412AO84
03089-11516A8
03089-11516A884
03089-11903AJ
03089-11903AJ84
03089-1206A5
03089-1206A584
03089-1308A6
03089-1308A684
03089-1410A7
03089-1410A784
03089-1412AO
03089-1412AO84
03089-1516A8
03089-1516A884
03089-1903AJ
03089-1903AJ84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Materiale dei componenti Colore dei componenti Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

16.62 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4034TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021045/16-2418115613101260.0101

16.62 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4034TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020045/16-2418115613101260.0101

18.64 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4034TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021153/8-24211.317715131250.0200

18.64 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4034TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020153/8-24211.317715131250.0200

21.98 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4034TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021261/2-13251.820816141460.0309

21.98 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4034TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020261/2-13251.820816141460.0298

29.13 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4034TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0681

29.13 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4034TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0681

29.88 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4034TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1056

29.88 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4034TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1056

43.80 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4034TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1084

43.80 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4034TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1084

62.27 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4034TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 70215161-8403.23218282746200.2059

62.27 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4034TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 30205161-8403.23218282746200.2059

19.50 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4034TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0051

19.50 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4034TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0051

10.81 €

1 4 giorni Acciaio438.5-TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021045/16-2418115613101260.0099

10.81 €

1 4 giorni Acciaio438.5-TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020045/16-2418115613101260.0099

16.62 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4305Non tempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021045/16-2418115613101260.0101

16.62 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4305Non tempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020045/16-2418115613101260.0101

11.44 €

1 4 giorni Acciaio543.5-TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021153/8-24211.317715131250.0202

11.44 €

1 4 giorni Acciaio543.5-TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020153/8-24211.317715131250.0190

18.64 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4305Non tempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021153/8-24211.317715131250.0183

18.64 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4305Non tempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020153/8-24211.317715131250.0183

21.98 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4305Non tempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021261/2-13251.820816141460.0301

21.98 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4305Non tempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020261/2-13251.820816141460.0301

29.13 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4305Non tempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0670

29.13 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4305Non tempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0670

29.88 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4305Non tempratoAcciaio inoxGrigio nerastro RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1051

29.88 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4305Non tempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1051

43.80 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4305Non tempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1098

43.80 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4305Non tempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1098

62.27 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4305Non tempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 70215161-8403.23218282746200.2073

62.27 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4305Non tempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 30205161-8403.23218282746200.2073

19.50 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4305Non tempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0050

19.50 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4305Non tempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0050

12.70 €

1 4 giorni Acciaio651.7-TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021261/2-13251.820816141460.0318

12.70 €

1 4 giorni Acciaio651.7-TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020261/2-13251.820816141460.0318

16.35 €

1 4 giorni Acciaio868-TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0687

16.35 €

1 4 giorni Acciaio868-TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0687

16.55 €

1 4 giorni Acciaio1074-TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1063

16.55 €

1 4 giorni Acciaio1074-TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1063

23.42 €

1 4 giorni Acciaio1278-TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1079

23.42 €

1 4 giorni Acciaio1278-TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1079

32.50 €

1 4 giorni Acciaio1696-TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 70215161-8403.23218282746200.2037

32.50 €

1 4 giorni Acciaio1696-TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 30205161-8403.23218282746200.2037

12.01 €

1 4 giorni Acciaio3.531.5-TempratoResina termoplasticaGrigio nerastro RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0050

12.01 €

1 4 giorni Acciaio3.531.5-TempratoResina termoplasticaRosso traffico RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Standard
Forma A Tipo di stampo Senza incavo d'arresto, senza controdado Controdado Senza controdado
Versione 1 Senza incavo d'arresto RoHS

Supporto tecnico