Spine di posizionamento Forma B, inch (03089) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-02004AK
03089-02004AK84
03089-02105AL
03089-02105AL84
03089-02206A5
03089-02206A584
03089-02308A6
03089-02308A684
03089-02410A7
03089-02410A784
03089-02412AO
03089-02412AO84
03089-02516A8
03089-02516A884
03089-02903AJ
03089-02903AJ84
03089-12004AK
03089-12004AK84
03089-12105AL
03089-12105AL84
03089-12206A5
03089-12206A584
03089-12308A6
03089-12308A684
03089-12410A7
03089-12410A784
03089-12412AO
03089-12412AO84
03089-12516A8
03089-12516A884
03089-12903AJ
03089-12903AJ84
03089-2004AK
03089-2004AK84
03089-2105AL
03089-2105AL84
03089-2206A5
03089-2206A584
03089-2308A6
03089-2308A684
03089-2410A7
03089-2410A784
03089-2412AO
03089-2412AO84
03089-2516A8
03089-2516A884
03089-2903AJ
03089-2903AJ84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Colore dei componenti Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

17.73 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4034TempratoGrigio nerastro RAL 7021045/16-2418115613101/21260.0101

17.73 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4034TempratoRosso traffico RAL 3020045/16-2418115613101/21260.0134

19.89 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4034TempratoGrigio nerastro RAL 7021153/8-24211.317715139/161250.0200

19.89 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4034TempratoRosso traffico RAL 3020153/8-24211.317715139/161250.0245

23.38 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4034TempratoGrigio nerastro RAL 7021261/2-13251.820816143/41460.0309

23.38 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4034TempratoRosso traffico RAL 3020261/2-13251.820816143/41460.0412

29.66 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4034TempratoGrigio nerastro RAL 7021385/8-11332.32610211915/1635150.0878

29.66 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4034TempratoRosso traffico RAL 3020385/8-11332.32610211915/1635150.0878

30.93 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4034TempratoGrigio nerastro RAL 70214103/4-10332.8281223221-1/840150.1381

30.93 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4034TempratoRosso traffico RAL 30204103/4-10332.8281223221-1/840150.1381

45.33 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4034TempratoGrigio nerastro RAL 70214123/4-16332.8281425221-1/839150.1408

45.33 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4034TempratoRosso traffico RAL 30204123/4-16332.8281425221-1/839150.1408

64.43 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4034TempratoGrigio nerastro RAL 70215161-8403.2321828271-1/246200.2836

64.43 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4034TempratoRosso traffico RAL 30205161-8403.2321828271-1/246200.2836

20.84 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4034TempratoGrigio nerastro RAL 7021931/4-28140.81251087/16104.50.0051

20.84 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4034TempratoRosso traffico RAL 3020931/4-28140.81251087/16104.50.0072

17.73 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021045/16-2418115613101/21260.0101

17.73 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4305Non tempratoRosso traffico RAL 3020045/16-2418115613101/21260.0134

19.89 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021153/8-24211.317715139/161250.0183

19.89 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4305Non tempratoRosso traffico RAL 3020153/8-24211.317715139/161250.0228

23.38 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021261/2-13251.820816143/41460.0301

23.38 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4305Non tempratoRosso traffico RAL 3020261/2-13251.820816143/41460.0415

29.66 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021385/8-11332.32610211915/1635150.0670

29.66 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4305Non tempratoRosso traffico RAL 3020385/8-11332.32610211915/1635150.0890

30.93 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 70214103/4-10332.8281223221-1/840150.1395

30.93 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4305Non tempratoRosso traffico RAL 30204103/4-10332.8281223221-1/840150.1395

45.33 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 70214123/4-16332.8281425221-1/839150.1406

45.33 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4305Non tempratoRosso traffico RAL 30204123/4-16332.8281425221-1/839150.1406

64.43 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 70215161-8403.2321828271-1/246200.2844

64.43 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4305Non tempratoRosso traffico RAL 30205161-8403.2321828271-1/246200.2844

20.84 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4305Non tempratoGrigio nerastro RAL 7021931/4-28140.81251087/16104.50.0050

20.84 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4305Non tempratoRosso traffico RAL 3020931/4-28140.81251087/16104.50.0071

10.98 €

1 4 giorni Acciaio438.5-TempratoGrigio nerastro RAL 7021045/16-2418115613101/21260.0132

10.98 €

1 4 giorni Acciaio438.5-TempratoRosso traffico RAL 3020045/16-2418115613101/21260.0132

11.63 €

1 4 giorni Acciaio543.5-TempratoGrigio nerastro RAL 7021153/8-24211.317715139/161250.0251

11.63 €

1 4 giorni Acciaio543.5-TempratoRosso traffico RAL 3020153/8-24211.317715139/161250.0270

12.92 €

1 4 giorni Acciaio651.7-TempratoGrigio nerastro RAL 7021261/2-13251.820816143/41460.0318

12.92 €

1 4 giorni Acciaio651.7-TempratoRosso traffico RAL 3020261/2-13251.820816143/41460.0333

16.84 €

1 4 giorni Acciaio868-TempratoGrigio nerastro RAL 7021385/8-11332.32610211915/1635150.0687

16.84 €

1 4 giorni Acciaio868-TempratoRosso traffico RAL 3020385/8-11332.32610211915/1635150.0899

17.26 €

1 4 giorni Acciaio1074-TempratoGrigio nerastro RAL 70214103/4-10332.8281223221-1/840150.1376

17.26 €

1 4 giorni Acciaio1074-TempratoRosso traffico RAL 30204103/4-10332.8281223221-1/840150.1376

23.74 €

1 4 giorni Acciaio1278-TempratoGrigio nerastro RAL 70214123/4-16332.8281425221-1/839150.1385

23.74 €

1 4 giorni Acciaio1278-TempratoRosso traffico RAL 30204123/4-16332.8281425221-1/839150.1382

32.95 €

1 4 giorni Acciaio1696-TempratoGrigio nerastro RAL 70215161-8403.2321828271-1/246200.2851

32.95 €

1 4 giorni Acciaio1696-TempratoRosso traffico RAL 30205161-8403.2321828271-1/246200.2851

12.23 €

1 4 giorni Acciaio3.531.5-TempratoGrigio nerastro RAL 7021931/4-28140.81251087/16104.50.1000

12.23 €

1 4 giorni Acciaio3.531.5-TempratoRosso traffico RAL 3020931/4-28140.81251087/16104.50.1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Denominazione Spina di posizione
Tipo di prodotto Standard Forma B Tipo di stampo Senza incavo d'arresto, con controdado
Controdado Con controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto RoHS

Supporto tecnico