Spine di posizionamento Forma D, inch (03090) (Codici componente)

Spine di posizionamento Forma D, inch (03090)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-04005A4
03090-04105AL
03090-04206A5
03090-04308A6
03090-04410A7
03090-14005A4
03090-14105AL
03090-14206A5
03090-14308A6
03090-14410A7
03090-4005A4
03090-4105AL
03090-4206A5
03090-4308A6
03090-4410A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

24.22 €

1 4 giorni Acciaio inox5471.4034-Temprato053/8-16211.317715139/161250.0010

23.07 €

1 4 giorni Acciaio inox5471.4034-Temprato153/8-24211.317715139/161250.0010

27.17 €

1 4 giorni Acciaio inox6561.4034-Temprato261/2-13251.820817143/41460.0010

35.23 €

1 4 giorni Acciaio inox8741.4034-Temprato385/8-11332.32610231915/1635150.0010

37.76 €

1 4 giorni Acciaio inox10801.4034-Temprato4103/4-10332.8281225221-1/834150.1354

24.22 €

1 4 giorni Acciaio inox5471.4305-Non temprato053/8-16211.317715139/161250.0010

23.07 €

1 4 giorni Acciaio inox5471.4305-Non temprato153/8-24211.317715139/161250.0010

27.17 €

1 4 giorni Acciaio inox6561.4305-Non temprato261/2-13251.820817143/41460.0010

35.23 €

1 4 giorni Acciaio inox8741.4305-Non temprato385/8-11332.32610231915/1635150.0010

37.76 €

1 4 giorni Acciaio inox10801.4305-Non temprato4103/4-10332.8281225221-1/834150.1368

15.36 €

1 4 giorni Acciaio547-5.8Temprato053/8-16211.317715139/16125No0.0010

15.11 €

1 4 giorni Acciaio547-5.8Temprato153/8-24211.317715139/16125No0.0216

16.97 €

1 4 giorni Acciaio656-5.8Temprato261/2-13251.820817143/4146No0.0399

19.47 €

1 4 giorni Acciaio874-5.8Temprato385/8-11332.32610231915/163515No0.0857

19.72 €

1 4 giorni Acciaio1080-5.8Temprato4103/4-10332.8281225221-1/83415No0.1389

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Standard Forma D
Controdado Con controdado Cappuccio del colore Grigio nerastro RAL 7021 Versione 1 Con incavo d'arresto
RoHS

Supporto tecnico