Spine di posizionamento senza collare Forma G, inch (03093) (Codici componente)

Spine di posizionamento senza collare Forma G, inch (03093)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03093-01004AK
03093-01105AL
03093-01206A5
03093-01308A6
03093-01410A7
03093-01412AO
03093-01516A8
03093-01903AJ
03093-1004AK
03093-11004AK
03093-1105AL
03093-11105AL
03093-11206A5
03093-11308A6
03093-11410A7
03093-11412AO
03093-11516A8
03093-11903AJ
03093-1206A5
03093-1308A6
03093-1410A7
03093-1412AO
03093-1516A8
03093-1903AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

15.58 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4034-Temprato045/16-24181.32113.503094-901260.0077

14.84 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4034-Temprato153/8-24211.32414.503094-911250.0130

16.45 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4034-Temprato261/2-13251.82817.703094-921460.0249

19.54 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4034-Temprato385/8-11332.3362403094-9335150.0539

29.48 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4034-Temprato4103/4-10332.8402403094-9434150.0847

32.49 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4034-Temprato4123/4-16332.8422403094-9539150.0888

36.89 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4034-Temprato5161-8403.2503003094-9646200.1770

16.37 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4034-Temprato931/4-28140.8171103094-99104.50.0037

9.18 €

1 4 giorni Acciaio438.5-5.8Temprato045/16-24181.32113.503094-90126No0.0076

15.58 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4305-Non temprato045/16-24181.32113.503094-901260.0077

8.72 €

1 4 giorni Acciaio543.5-5.8Temprato153/8-24211.32414.503094-91125No0.0132

14.84 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4305-Non temprato153/8-24211.32414.503094-911250.0133

16.45 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4305-Non temprato261/2-13251.82817.703094-921460.0251

19.54 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4305-Non temprato385/8-11332.3362403094-9335150.0543

29.48 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4305-Non temprato4103/4-10332.8402403094-9434150.0856

32.49 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4305-Non temprato4123/4-16332.8422403094-9539150.0897

36.89 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4305-Non temprato5161-8403.2503003094-9646200.1770

16.37 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4305-Non temprato931/4-28140.8171103094-99104.50.0038

9.37 €

1 4 giorni Acciaio651.7-5.8Temprato261/2-13251.82817.703094-92146No0.0248

11.01 €

1 4 giorni Acciaio868-5.8Temprato385/8-11332.3362403094-933515No0.0540

16.35 €

1 4 giorni Acciaio1074-5.8Temprato4103/4-10332.8402403094-943415No0.0850

18.01 €

1 4 giorni Acciaio1278-5.8Temprato4123/4-16332.8422403094-953915No0.0892

20.41 €

1 4 giorni Acciaio1696-5.8Temprato5161-8403.2503003094-964620No0.1770

9.69 €

1 4 giorni Acciaio3.531.5-5.8Temprato931/4-28140.8171103094-99104.5No0.0038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Senza collare Forma G
Controdado Senza controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto RoHS

Supporto tecnico