Spine di posizionamento senza collare con perno di bloccaggio lungo Forma G, inch (03093) (Codici componente)

Spine di posizionamento senza collare con perno di bloccaggio lungo Forma G, inch (03093)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03093-201004AK
03093-201105AL
03093-201206A5
03093-201308A6
03093-201410A7
03093-201412AO
03093-201516A8
03093-201903AJ
03093-21004AK
03093-211004AK
03093-21105AL
03093-211105AL
03093-211206A5
03093-211308A6
03093-211410A7
03093-211412AO
03093-211516A8
03093-211903AJ
03093-21206A5
03093-21308A6
03093-21410A7
03093-21412AO
03093-21516A8
03093-21903AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

16.78 €

1 4 giorni Acciaio inox640.51.4034-Temprato045/16-241812113.503094-901560.0078

16.01 €

1 4 giorni Acciaio inox846.51.4034-Temprato153/8-24211.32414.503094-911650.0132

17.76 €

1 4 giorni Acciaio inox954.71.4034-Temprato261/2-13251.82817.703094-921860.0250

21.07 €

1 4 giorni Acciaio inox12721.4034-Temprato385/8-11332.3362403094-9345150.0556

31.84 €

1 4 giorni Acciaio inox15791.4034-Temprato4103/4-10332.8402403094-9443150.0886

35.02 €

1 4 giorni Acciaio inox18841.4034-Temprato4123/4-16332.8422403094-9451150.0941

39.81 €

1 4 giorni Acciaio inox241041.4034-Temprato5161-8403.2503003094-9560200.1855

17.60 €

1 4 giorni Acciaio inox5331.4034-Temprato931/4-28140.8171103094-99124.50.0038

9.95 €

1 4 giorni Acciaio640.5-5.8Temprato045/16-241812113.503094-90156No0.0078

16.78 €

1 4 giorni Acciaio inox640.51.4305-Non temprato045/16-241812113.503094-901560.0078

9.40 €

1 4 giorni Acciaio846.5-5.8Temprato153/8-24211.32414.503094-91165No0.0137

16.01 €

1 4 giorni Acciaio inox846.51.4305-Non temprato153/8-24211.32414.503094-911650.0138

17.76 €

1 4 giorni Acciaio inox954.71.4305-Non temprato261/2-13251.82817.703094-921860.0256

21.07 €

1 4 giorni Acciaio inox12721.4305-Non temprato385/8-11332.3362403094-9345150.0559

31.84 €

1 4 giorni Acciaio inox15791.4305-Non temprato4103/4-10332.8402403094-9443150.0886

35.02 €

1 4 giorni Acciaio inox18841.4305-Non temprato4123/4-16332.8422403094-9451150.0951

39.81 €

1 4 giorni Acciaio inox241041.4305-Non temprato5161-8403.2503003094-9560200.1874

17.60 €

1 4 giorni Acciaio inox5331.4305-Non temprato931/4-28140.8171103094-99124.50.0038

10.14 €

1 4 giorni Acciaio954.7-5.8Temprato261/2-13251.82817.703094-92186No0.0255

11.85 €

1 4 giorni Acciaio1272-5.8Temprato385/8-11332.3362403094-934515No0.0556

17.62 €

1 4 giorni Acciaio1579-5.8Temprato4103/4-10332.8402403094-944315No0.0878

19.38 €

1 4 giorni Acciaio1884-5.8Temprato4123/4-16332.8422403094-945115No0.0946

22.01 €

1 4 giorni Acciaio24104-5.8Temprato5161-8403.2503003094-956020No0.1863

10.41 €

1 4 giorni Acciaio533-5.8Temprato931/4-28140.8171103094-99124.5No0.0038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Senza collare Forma G
Controdado Senza controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto RoHS

Supporto tecnico