Spine di posizione modello corto Forma B, inch (03089) (Codici componente)

Spine di posizione modello corto Forma B, inch (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Ideale per spazi ristretti

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-16004AK
03089-16105AL
03089-16206A5
03089-16308A6
03089-16410A7
03089-6004AK
03089-6105AL
03089-6206A5
03089-6308A6
03089-6410A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

21.33 €

1 4 giorni Acciaio inox429.51.4305-Non temprato045/16-2418166101/21260.0100

20.33 €

1 4 giorni Acciaio inox534.51.4305-Non temprato153/8-24211.387139/161250.0140

24.04 €

1 4 giorni Acciaio inox641.71.4305-Non temprato261/2-13251.8108143/41460.0310

31.59 €

1 4 giorni Acciaio inox8541.4305-Non temprato385/8-11332.312101915/1628140.0700

52.55 €

1 4 giorni Acciaio inox10611.4305-Non temprato4103/4-10332.81512221-1/832150.1150

12.57 €

1 4 giorni Acciaio429.51.40345.8Temprato045/16-2418166101/2126No0.0100

11.99 €

1 4 giorni Acciaio534.51.40345.8Temprato153/8-24211.387139/16125No0.0140

13.23 €

1 4 giorni Acciaio641.71.40345.8Temprato261/2-13251.8108143/4146No0.0310

16.60 €

1 4 giorni Acciaio8541.40345.8Temprato385/8-11332.312101915/162814No0.0700

24.94 €

1 4 giorni Acciaio10611.40345.8Temprato4103/4-10332.81512221-1/83215No0.1135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Versione corta Forma B
Controdado Con controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto RoHS

Supporto tecnico