Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto (03089) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-091004060
03089-091105080
03089-091206100
03089-091308120
03089-091903060
03089-191004060
03089-191105080
03089-191206100
03089-191308120
03089-191903060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
D
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

4.55 €

1 4 giorni Acciaio44M614136156136126

5.18 €

1 4 giorni Acciaio55M8141.340177158126

5.66 €

1 4 giorni Acciaio66M10181.847.52081710158

6.67 €

1 4 giorni Acciaio88M12252.361.726102312198

4.51 €

1 4 giorni Acciaio3.53M6140.831.5125106104

5.08 €

1 4 giorni Acciaio inox44M614136156136126

5.80 €

1 4 giorni Acciaio inox55M8141.340177158126

6.29 €

1 4 giorni Acciaio inox66M10181.847.52081710158

7.52 €

1 4 giorni Acciaio inox88M12252.361.726102312198

5.04 €

1 4 giorni Acciaio inox3.53M6140.831.5125106104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Forma AP

Supporto tecnico