Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica rafforzata, con frenafiletto (03001) (Codici componente)

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica rafforzata, con frenafiletto (03001)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03001-203
03001-204
03001-205
03001-206
03001-208
03001-210
03001-212
03001-216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia di svitamento ca.
(Nm)
N
(mm)
VPE Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

2.42 €

1 4 giorni 30.41.5470.070.4-570.10.0002

1.92 €

1 4 giorni 40.82.5590.120.6-12220.180.0004

1.92 €

1 4 giorni 50.936120.080.8-19300.120.0009

1.93 €

1 4 giorni 613.57140.211-28400.430.0009

2.35 €

1 4 giorni 81.558160.371.2-47731.090.0036

2.43 €

1 4 giorni 10269190.621.6-661001.360.0068

4.76 €

1 4 giorni 122.5810221.3625661202.030.0108

7.02 €

1 4 giorni 163.51014242.952.55901803.950.0230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Materiale dei componenti Sfera in acciaio
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Profilo di trascinamento Intaglio
Forma pressore Sfera Materiale pressore Acciaio Forza elastica Potenziata
RoHS

Supporto tecnico