Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica rafforzata, con frenafiletto (03026) (Codici componente)

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica rafforzata, con frenafiletto (03026)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03026-205
03026-206
03026-208
03026-210
03026-212
03026-216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia di svitamento ca.
(Nm)
N
(mm)
Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

4.58 €

1 4 giorni 522.46120.080.89250.120.0010

4.58 €

1 4 giorni 622.77140.21111250.440.0018

5.73 €

1 4 giorni 8248160.381.222431.10.0037

6.47 €

1 4 giorni 102.54.59190.621.620541.360.0067

10.14 €

1 4 giorni 123.5610221.41236942.110.0116

14.24 €

1 4 giorni 164.58.514243.052.5601103.990.0227

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Perno in acciaio
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Profilo di trascinamento Intaglio
Forma pressore Puntale Materiale pressore Acciaio inox Forza elastica Potenziata
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico