Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03010-2A1 |
03010-2A2 |
03010-2A3 |
03010-2A4 |
03010-2A5 |
03010-2A6 |
03010-2AJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.21 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 19 | 30 | 10-32 | 3 | 12 | 0.9 | 0.8 | 0.0009 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 28 | 40 | 1/4-20 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 0.0019 | ||
5.63 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 47 | 73 | 5/16-18 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | 0.0034 | ||
6.38 € | 1 | 4 giorni | 50.01 à 100 | 66 | 100 | 3/8-16 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | 0.0057 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 50.01 à 100 | 66 | 120 | 1/2-13 | 8 | 22 | 2.5 | 2 | 0.0126 | ||
9.73 € | 1 | 4 giorni | 50.01 à 100 | 90 | 180 | 5/8-11 | 10 | 24 | 3.5 | 2.5 | 0.0219 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 28 | 40 | 1/4-28 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 0.0022 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio inox | Materiale corpo | Acciaio inox | Denominazione | Pressore a molla |
---|---|---|---|---|---|
Forza elastica | Potenziata | Forma pressore | Sfera | Profilo di trascinamento | Intaglio |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
N(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali