Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica rafforzata, con frenafiletto, inch (03036) (Codici componente)

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica rafforzata, con frenafiletto, inch (03036)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03036-2A2
03036-2A3
03036-2A4
03036-2A5
03036-2A6
03036-2AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
coppia di serraggio max
(Nm)
Coppia di allentamento circa
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

8.34 €

1 4 giorni 0.01–5028401/4-203.515711/80.440.210.0019

8.89 €

1 4 giorni 0.01–5047735/16-1851881.55/321.10.380.0036

10.25 €

1 4 giorni 50.01 à 100661003/8-16623923/161.30.60.0066

15.59 €

1 4 giorni 50.01 à 100661201/2-13826102.57/3221.30.0147

24.52 €

1 4 giorni 50.01 à 100901805/8-111033143.55/163.930.0289

8.34 €

1 4 giorni 0.01–5028401/4-283.515711/80.440.210.0021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Denominazione Pressore a molla
Versione 1 Con frenafiletto Forza elastica Potenziata Forma pressore Sfera
Profilo di trascinamento Esagono incassato RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico