Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto, inch (03056) (Codici componente)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto, inch (03056)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03056-A1
03056-A2
03056-A3
03056-A4
03056-A5
03056-A6
03056-AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
coppia di serraggio max
(Nm)
Coppia di allentamento circa
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

9.12 €

1 4 giorni 51710-322.41872.30.81.50.80.120.080.0016

9.12 €

1 4 giorni 6171/4-202.72072.51210.450.220.0029

10.18 €

1 4 giorni 7295/16-183.522831.22.51.41.050.370.0055

11.81 €

1 4 giorni 8313/8-16422931.631.41.30.60.0079

17.08 €

1 4 giorni 10471/2-1362810424221.30.0183

26.77 €

1 4 giorni 451005/8-117.5321452.552.53.930.0331

9.12 €

1 4 giorni 6171/4-282.72072.51210.450.220.0033

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Forza elastica Standard
Forma pressore Puntale Profilo di trascinamento Esagono incassato RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico