Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, inch (03025) (Codici componente)

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, inch (03025)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03025-1A1
03025-1A2
03025-1A3
03025-1A4
03025-1A5
03025-1A6
03025-1AE
03025-1AG
03025-1AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

4.79 €

1 4 giorni 31010-322.41220.80.0009

4.91 €

1 4 giorni 4101/4-202.714210.0019

6.06 €

1 4 giorni 7155/16-1841621.20.0034

6.97 €

1 4 giorni 9163/8-164.5192.51.60.0055

9.23 €

1 4 giorni 14261/2-136223.520.0127

11.33 €

1 4 giorni 22505/8-118.5244.52.50.0206

4.73 €

1 4 giorni 3108-321.891.50.60.0005

4.73 €

1 4 giorni 278-361.891.50.60.0005

4.91 €

1 4 giorni 391/4-282.714210.0021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Denominazione Pressore a molla Forza elastica Debole Forma pressore Puntale
Profilo di trascinamento Intaglio RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico